Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

SAC-5P-M12MR/5,0-PVC - Szenzor/aktor kábel
1415681

Szenzor/aktor kábel, 5-pólusú, PVC, fekete RAL 9005, Dugasz derékszögű M12, kódolás: A, a szabad vezetékvég, kábelhossz: 5 m

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek