Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

SAC-5P- 3,0-PUR/M12FR SH - Szenzor/aktor kábel
1682977

Szenzor/aktor kábel, 5-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, árnyékolt (Advanced Shielding Technology), szabad vezetékvég, a Aljzat derékszögű M12, kódolás: A, kábelhossz: 3 m

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Megbízható jelátvitel – 360° °árnyékolás az elektromágneses terhelésű környezetben