Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

SAC-4P- 3,0-PVC/M12FR - Szenzor/aktor kábel
1693526

Szenzor/aktor kábel, 4-pólusú, PVC, fekete RAL 9005, szabad vezetékvég, a Aljzat derékszögű M12, kódolás: A, kábelhossz: 3 m

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek