SAC-3P-M12MS/ 1,5-542/M8FSSHBK
-
Szenzor/aktor kábel
1406022
Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PVC, sárga, árnyékolt, Dugasz egyenes M12, kódolás: A, a Aljzat egyenes M8, kábelhossz: 1,5 m
Termékrészletek
| Alkalmazás | Standard, US-vezetékek |
| Pólusszám | 3 |
| A kábelleágazások száma | 1 |
| Árnyékolt | van |
| Kódolás | A |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | HB |
| Tömítés anyaga | NBR |
| Fogantyútest anyaga | TPU, nehezen lobbanó, önkioltó |
| Érintkező anyaga | CuSn |
| Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
| Érintkezőtartó anyaga | TPU GF |
| Tömszelence anyaga | nikkelezett cink présöntvény |
| Külső köpeny, anyaga | PVC |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
| UN névleges feszültség | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| IN névleges áramerősség | 4 A |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
| Állapotjelzés | nincs |
| Állapotjelzéssel | nincs |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Meghúzási nyomaték | 0,4 Nm (M12-csatlakozó) |
| 0,2 Nm (M8-as csatlakozó) | |
| 1. csatlakozás | |
| Kialakítás | Dugasz egyenes M12 |
| Pólusszám | 3 |
| Kódolási mód | A |
| 2. csatlakozás | |
| Kialakítás | Aljzat egyenes M8 |
| Pólusszám | 3 |
| Vezetékhossz | 1,5 m |
| PVC sárga, 105 C° [542] | |
| Méretrajz |
|
| Vezeték tömege | 33 kg/km |
| UL AWM Style | 2517 (105 °C / 300 V) |
| Pólusszám | 3 |
| Árnyékolt | van |
| Vezetéktípus | PVC sárga, 105 C° [542] |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,20 mm |
| AWG jelvezeték | 24 |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,12 mm ±0,03 mm |
| Vezeték külső átmérője | 4,70 mm ±0,2 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PVC |
| Külső köpeny, szín | sárga |
| Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
| Érszigetelés anyaga | PVC |
| Elemi ér, szín | barna, kék, fekete |
| Teljes sodratozás | 3 csavart érpár |
| Optikai árnyékolás | 85 % |
| Max. érellenállás | max. 79,7 Ω/km (20 °C) |
| Szigetelési ellenállás | ≥ (550 M Ohm/m 500 V esetén) |
| Névleges feszültség - kábel | 300 V |
| Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 12 x D |
| Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 57 mm |
| Tűzállóság | FT4 |
| Egyéb ellenállóság | UV álló |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -30 °C ... 105 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| -5 °C ... 105 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 |
| IP67 | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -25 °C ... 90 °C (dugasz/aljzat) |
| Szabványmegnevezés | M8 csatlakozó |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61076-2-104 |
| Szabványmegnevezés | M8 csatlakozó |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61076-2-104 |
| Cikkszám | 1406022 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | AF1IDA |
| Termékkulcs | AF1IDA |
| GTIN | 4046356800082 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 69,4 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 23,4 g |
| Vámtarifaszám | 85444290 |
| Származási ország | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Biztosítócsat 1558988
-
UCT-WMT (23X4) - Vezetékjelölő 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Vezetékjelölő 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kábeljelölő 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kábeljelölő 0831004
-
PROT-M 8 MS-PA-CHAIN - Zárócsavar 1430860
-
B-STIFT - Jelölőtoll 1051993
-
TSD 02 SAC - Nyomaték-csavarhúzó 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Szerszám 1208461
-
TSD 04 SAC - Nyomaték-csavarhúzó 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Nyomaték-csavarhúzó 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapter-betét 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Szerszám 1208432
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51