SAC-3P-MS-FR-2L B SCO/.../... - Szenzor/aktor kábel
1542127

Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, Dugasz egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: A, a Aljzat derékszögű M12 SPEEDCON, kódolás: A, a 2 LED, 2. és 4. láb áthidalva, kábelhossz: Szabadon megadható (0,2 ... 40,0 m)

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Időmegtakarítás a SPEEDCON gyorsreteszeléses szerelésnek köszönhetően
Rugalmas megoldások - konfigurálható anyagok, variálható kábeltípusokkal és kábelhosszakkal
Kényelmes: nagyobb rendelkezésre állás a gyors és egyszerű hiba-meghatározásnak köszönhetően