SAC-3P-M12MS/5,0-PUR/8PFS IM
-
Szenzor/aktor kábel
1410099
Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, kábelhossz: 5 m
Termékrészletek
| Terméktípus | Szenzor-/aktor kábel |
| Alkalmazás | Standard |
| Pólusszám | 3 |
| Árnyékolt | nincs |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | HB |
| Külső köpeny, anyaga | PUR |
| Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
| UN névleges feszültség | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| IN névleges áramerősség | 2 A |
| Max. érellenállás | 58 Ω/m |
| Mechanikai adatok | |
| Hajlítási ciklusok max. száma | 4000000 |
| Állapotjelzés | nincs |
| Állapotjelzéssel | nincs |
| Vezetékhossz | 5 m |
| PUR halogénmentes fekete [PUR] | |
| Méretrajz |
|
| Vezeték tömege | 23 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Pólusszám | 3 |
| Árnyékolt | nincs |
| Vezetéktípus | PUR halogénmentes fekete [PUR] |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 42x 0,10 mm |
| AWG jelvezeték | 22 |
| Vezeték-keresztmetszet | 3x 0,34 mm² (Jelvezeték) |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,27 mm ±0,02 mm (Jelvezeték) |
| Vezeték külső átmérője | 3,85 mm ±0,15 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PUR |
| Külső köpeny, szín | feketésszürke RAL 7021 |
| Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
| Érszigetelés anyaga | PP |
| Elemi ér, szín | barna, kék, fekete |
| Szigetelés vastagsága | ≥ 0,21 mm (Érszigetelés) |
| kb. 0,50 mm (Külső köpeny) | |
| Teljes sodratozás | 3 csavart érpár |
| Max. érellenállás | max. 58 Ω/km (20 °C-nál) |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 GΩ*km (20 °C-nál) |
| Névleges feszültség - kábel | ≤ 300 V |
| Vizsgálófeszültség | ≥ 3000 V |
| Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 19 mm |
| Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 38 mm |
| Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 10000000, Hajlítási sugár: 38 mm, Hajlítási sugár: 10 x D, Mozgatás útja: 10 m, Mozgatási sebesség: 3 m/s, Gyorsulás: 10 m/s² |
| Dinamikus terhelhetőség (torzió) | Csavarás: ±180 °/m, Csavarási ciklus: ≥2000000, Csavarási ciklusok gyakorisága: 35 Ciklus/min |
| Halogénmentesség | a DIN VDE 0472 szabvány 815. része szerint |
| Tűzállóság | az UL 758/1581 FT2 szabvány szerint |
| DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
| Olajellenállóság | a DIN EN 60811-2-1 szerint |
| Egyéb ellenállóság | savakkal, lúgokkal és oldószerekkel szemben ellenálló |
| hidrolízis- és mikróbaellenálló | |
| feltételesen UV-álló (a DIN EN ISO 4892-2-A szerint) | |
| Különleges tulajdonságai | energiavezető láncban alkalmazható |
| szilikonmentes | |
| Lakkozott felületeket károsító anyagoktól mentes | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| -25 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 |
| IP68 | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -25 °C ... 90 °C (dugasz/aljzat) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Kábel, fix elhelyezés) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Kábel, elmozdítható elhelyezés) | -5 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
| Szabványmegnevezés | M12-csatlakozó |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61076-2-101 |
| Cikkszám | 1410099 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | AF1CCA |
| Termékkulcs | AF1CCA |
| GTIN | 4046356890151 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 142 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 142 g |
| Vámtarifaszám | 85444290 |
| Származási ország | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
Kompatibilis termékek
-
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Biztosítócsat 1558988
-
UCT-WMT (23X4) - Vezetékjelölő 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Vezetékjelölő 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kábeljelölő 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kábeljelölő 0831004
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Zárócsavar 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Biztosítócsat 1558991
-
B-STIFT - Jelölőtoll 1051993
-
TSD 04 SAC - Nyomaték-csavarhúzó 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Nyomaték-csavarhúzó 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapter-betét 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Szerszám 1208432
Az Ön előnyei
Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51