SAC-3P- 1,5-PUR/FS SCO
-
Szenzor/aktor kábel
1536243
Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, szabad vezetékvég, a Aljzat egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: A, kábelhossz: 1,5 m
Termékrészletek
Terméktípus | Szenzor-/aktor kábel |
Alkalmazás | Standard |
Pólusszám | 3 |
A kábelleágazások száma | 1 |
Árnyékolt | nincs |
Kódolás | A |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 3 |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | HB |
Tömítés anyaga | NBR |
Fogantyútest anyaga | TPU, nehezen lobbanó, önkioltó |
Érintkező anyaga | CuSn |
Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
Érintkezőtartó anyaga | TPU GF |
Tömszelence anyaga | nikkelezett cink présöntvény |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
UN névleges feszültség | 250 V AC |
250 V DC | |
IN névleges áramerősség | 4 A |
Max. érellenállás | 58 Ω/m |
Mechanikai adatok | |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
Hajlítási ciklusok max. száma | 4000000 |
Állapotjelzés | nincs |
Állapotjelzéssel | nincs |
Vezetékcsatlakozás | |
Meghúzási nyomaték | 0,4 Nm |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | szabad vezetékvég |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | Aljzat egyenes M12 SPEEDCON |
Pólusszám | 3 |
Reteszelés módja | SPEEDCON |
Kódolási mód | A |
Vezetékhossz | 1,5 m |
PUR halogénmentes fekete [PUR] | |
Méretrajz |
|
Vezeték tömege | 23 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Pólusszám | 3 |
Árnyékolt | nincs |
Vezetéktípus | PUR halogénmentes fekete [PUR] |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 42x 0,10 mm |
AWG jelvezeték | 22 |
Vezeték-keresztmetszet | 3x 0,34 mm² (Jelvezeték) |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,27 mm ±0,02 mm (Jelvezeték) |
Vezeték külső átmérője | 3,85 mm ±0,15 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | feketésszürke RAL 7021 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PP |
Elemi ér, szín | barna, kék, fekete |
Szigetelés vastagsága | ≥ 0,21 mm (Érszigetelés) |
kb. 0,50 mm (Külső köpeny) | |
Teljes sodratozás | 3 csavart érpár |
Max. érellenállás | max. 58 Ω/km (20 °C-nál) |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 GΩ*km (20 °C-nál) |
Névleges feszültség - kábel | ≤ 300 V |
Vizsgálófeszültség | ≥ 3000 V |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 19 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 38 mm |
Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 10000000, Hajlítási sugár: 38 mm, Hajlítási sugár: 10 x D, Mozgatás útja: 10 m, Mozgatási sebesség: 3 m/s, Gyorsulás: 10 m/s² |
Dinamikus terhelhetőség (torzió) | Csavarás: ±180 °/m, Csavarási ciklus: ≥2000000, Csavarási ciklusok gyakorisága: 35 Ciklus/min |
Halogénmentesség | a DIN VDE 0472 szabvány 815. része szerint |
Tűzállóság | az UL 758/1581 FT2 szabvány szerint |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Olajellenállóság | a DIN EN 60811-2-1 szerint |
Egyéb ellenállóság | savakkal, lúgokkal és oldószerekkel szemben ellenálló |
hidrolízis- és mikróbaellenálló | |
feltételesen UV-álló (a DIN EN ISO 4892-2-A szerint) | |
Különleges tulajdonságai | energiavezető láncban alkalmazható |
szilikonmentes | |
Lakkozott felületeket károsító anyagoktól mentes | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-25 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -25 °C ... 90 °C (dugasz/aljzat) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Kábel, fix elhelyezés) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Kábel, elmozdítható elhelyezés) | -5 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Cikkszám | 1536243 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | AF1CBA |
Termékkulcs | AF1CBA |
GTIN | 4046356093590 |
Tömeg/db (csomagolással) | 48,9 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 48,9 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
UC-WMT (23X4) - Vezetékjelölő 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kábeljelölő 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kábeljelölő 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Védőcsőadapter 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Védőtömlő 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Védőtömlő 3240839
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Zárócsavar 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Biztosítócsat 1558991
-
B-STIFT - Jelölőtoll 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Oldaltvágó 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Csupaszoló szerszám 1212757
-
WIREFOX SAC - Csupaszoló szerszám 1212623
-
WIREFOX 10 - Csupaszoló szerszám 1212150
-
TSD 04 SAC - Nyomaték-csavarhúzó 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Nyomaték-csavarhúzó 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapter-betét 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Szerszám 1208432
Az Ön előnyei
Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Időmegtakarítás a SPEEDCON gyorsreteszeléses szerelésnek köszönhetően
Nálunk ez a standard: robusztus, halogénmentes PUR-vezeték
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51