SAC-5P- 2,0-400/MINFS
-
Szenzor/aktor kábel
1532069
Szenzor/aktor kábel, 5-pólusú, PVC, sárga, szabad vezetékvég, a Aljzat egyenes 7/8"-16UNF, kódolás: A, kábelhossz: 2 m
Termékrészletek
Terméktípus | Szenzor-/aktor kábel |
Alkalmazás | Standard |
Pólusszám | 5 |
A kábelleágazások száma | 1 |
Árnyékolt | nincs |
Kódolás | A |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 2 |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | HB |
Fogantyútest anyaga | PUR |
Érintkező anyaga | CuSn |
Érintkezőfelület anyaga | Au |
Érintkezőtartó anyaga | PUR |
Tömszelence anyaga | Nikkelezett sárgaréz |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
UN névleges feszültség | 300 V |
IN névleges áramerősség | 5,6 A |
Vizsgálófeszültség | 2500 V |
Mechanikai adatok | |
Csatlakoztatási ciklus | > 500 |
Állapotjelzés | nincs |
Állapotjelzéssel | nincs |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | szabad vezetékvég |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | Aljzat egyenes 7/8"-16UNF |
Pólusszám | 5 |
Kódolási mód | A |
Vezetékhossz | 2 m |
PVC sárga IEC színkóddal [400] | |
Pólusszám | 5 |
Árnyékolt | nincs |
Vezetéktípus | PVC sárga IEC színkóddal [400] |
AWG jelvezeték | 18 |
Feszültségellátás vezetékfelépítése | 42x 0,15 mm |
Vezeték-keresztmetszet | 0,75 mm² |
Vezeték külső átmérője | 6,80 mm |
Külső köpeny, anyaga | PVC |
Külső köpeny, szín | sárga |
Érszigetelés anyaga | PVC |
Elemi ér, szín | barna, fehér, kék, fekete, zöld/sárga |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -25 °C ... 80 °C (dugasz/aljzat) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (fix elhelyezés) | -10 °C ... 105 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (elmozdítható elhelyezés) | -5 °C ... 105 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Cikkszám | 1532069 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Termékkulcs | AF1FDA |
GTIN | 4046356025126 |
Tömeg/db (csomagolással) | 200,7 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 200,7 g |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
UC-WMT (23X4) - Vezetékjelölő 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kábeljelölő 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kábeljelölő 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Védőcsőadapter 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Védőtömlő 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Védőtömlő 3240839
-
PROT-MINMS-PA-CHAIN - Zárócsavar 1430925
-
B-STIFT - Jelölőtoll 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Oldaltvágó 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Csupaszoló szerszám 1212757
-
WIREFOX SAC - Csupaszoló szerszám 1212623
-
WIREFOX 10 - Csupaszoló szerszám 1212150
-
TSD 08 SAC - Nyomaték-csavarhúzó 1212597
-
TSD-M 1,2NM - Nyomaték-csavarhúzó 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapter-betét 1212600
-
SAC BIT MIN-D25 - Szerszám 1212512
Az Ön előnyei
Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Teljesítőképes: csatlakozók és vezetékek nagy érfelülettel az energiaellátáshoz
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51