SAC-3P-M12MS/ 0,7-802/A-1L-Z
-
Szenzor/aktor kábel
1454671
Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR halogénmentes, hegesztőszikra-álló, rendkívül hajlékony, szürke RAL 7001, Dugasz egyenes M12, kódolás: A, a 1 LED, a Szelepdugasz A, a 1 LED, Vezetékezés: Z-dióda, kábelhossz: 0,7 m
Termékrészletek
| Terméktípus | Szenzor/aktor kábel szelepdugaszokkal |
| Pólusszám | 3 |
| A kábelleágazások száma | 1 |
| Árnyékolt | nincs |
| Kódolás | A |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Meghúzási nyomaték | 0,4 Nm (M12-csatlakozó) |
| 0,6 Nm (Szelepdugasz) | |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | HB |
| Tömítés anyaga | TPU |
| Szelepdugasz tokozat anyaga | TPU |
| Fogantyútest anyaga | TPU |
| Érintkező anyaga | CuSn |
| Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
| Érintkezőtartó anyaga | TPU GF |
| Érintkező anyaga | CuSn |
| Szelepdugasz érintkezőbetét anyaga | PA 6.6 |
| Érintkezőfelület anyaga | Sn |
| Tömszelence anyaga | nikkelezett cink présöntvény |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
| UN névleges feszültség | 24 V AC |
| 24 V DC | |
| IN névleges áramerősség | 4 A |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 (M12-csatlakozó) |
| Állapotjelzés | 1 LED |
| Állapotjelzéssel | igen |
| 1. csatlakozás | |
| Kialakítás | Dugasz egyenes M12 |
| Pólusszám | 3 |
| Kódolási mód | A |
| 2. csatlakozás | |
| Kialakítás | Szelepdugasz A |
| Pólusszám | 3 |
| Anyag | CuSn (Érintkező) |
| Sn (Érintkezőfelület) | |
| PA 6.6 (Érintkezőtartó) | |
| TPU (Ház) | |
| Védőkapcsolás | Z-dióda |
| Vezetékhossz | 0,7 m |
| PUR halogénmentes, nagy rugalmasságú, hegesztési szikrának ellenálló, szürke [800] | |
| Méretrajz |
|
| Megjegyzés | A nagyon tartós külső köpeny miatt ezt a vezetéket csak 5 cm-es szakaszokban lehet lecsupaszítani. |
| Vezeték tömege | 31 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Pólusszám | 3 |
| Árnyékolt | nincs |
| Vezetéktípus | PUR halogénmentes, nagy rugalmasságú, hegesztési szikrának ellenálló, szürke [800] |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 28x 0,15 mm |
| AWG jelvezeték | 20 |
| Vezeték-keresztmetszet | 3x 0,5 mm² (Jelvezeték) |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,5 mm ±0,05 mm (Jelvezeték) |
| Vezeték külső átmérője | 4,50 mm ±0,2 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PUR |
| Külső köpeny, szín | szürke RAL 7001 |
| Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
| Érszigetelés anyaga | PP |
| Elemi ér, szín | fekete 1, fekete 2, zöld-sárga |
| Teljes sodratozás | 17 ér rétegekben sodorva |
| Max. érellenállás | 39 Ω/km (20 °C-nál) |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 20 MΩ*km |
| Névleges feszültség - kábel | 300 V |
| Vizsgálófeszültség | 1200 V |
| Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 5 x D |
| Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 10 x D |
| Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 23 mm |
| Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 45 mm |
| Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 15000000, Hajlítási sugár: 50 mm, Mozgatás útja: 0,9 m, Mozgatási sebesség: 5 m/s, Gyorsulás: 30 m/s² |
| Dinamikus terhelhetőség (torzió) | Csavarás: ±360 °/m |
| Halogénmentesség | a vezeték halogénmentes |
| Tűzállóság | az UL 758/1581 FT2 szabvány szerint |
| Olajellenállóság | DIN EN 60811-2-1 szabvány szerint |
| Egyéb ellenállóság | savakkal, lúgokkal és oldószerekkel szemben ellenálló |
| Különleges tulajdonságai | Hegesztési szikrának ellenálló kábelköpeny, újrahasznosítható, matt, kis adhéziójú, lángálló és önkioltó |
| szilikon- és kadmiummentes | |
| Lakkozott felületeket károsító anyagoktól mentes | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| -25 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 |
| IP67 | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -25 °C ... 90 °C (dugasz/aljzat) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Szelepdugasz) | -20 °C ... 85 °C (Szelepdugasz) |
| M12 | |
| Szabványmegnevezés | M12-csatlakozó |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61076-2-101 |
| Dugaszolható szelepcsatlakozó | |
| Szabványmegnevezés | Szelepdugasz |
| Szabványok / rendelkezések | EN 175301-803 |
| Cikkszám | 1454671 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | AF1DJA |
| GTIN | 4046356578097 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 22,22 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 22,22 g |
| Származási ország | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Zárósapka 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Biztosítócsat 1558988
-
UCT-WMT (23X4) - Vezetékjelölő 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Vezetékjelölő 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kábeljelölő 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kábeljelölő 0831004
-
SF-BIT-PH 1-70 - Csavarbetét 1212582
-
B-STIFT - Jelölőtoll 1051993
-
TSD 04 SAC - Nyomaték-csavarhúzó 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Nyomaték-csavarhúzó 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapter-betét 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Szerszám 1208432
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51