RBO 16-3L/N/FE-HC - Csapos csatlakozókapocs
3076196

Csapos csatlakozókapocs, névleges feszültség: 1500 V, névleges áram: 520 A, csatlakozások száma: 10, pólusszám: 5, csatlakozási mód: Csapos csatlakozó, Méretezési keresztmetszet: 300 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, közvetlen felcsavarozás, szín: szürke/kék/fekete-sárga

Termékrészletek







Kompatibilis termékek