KLM 3-L
-
Kapocsléc jelölő-hordozó
0814788
Kapocssor jelölőhordozó, állítható magasságú, CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 és CLIPFIX 35-5 végbakhoz, 20 x 8 mm formátumú jelölőcímkékkel feliratozható
Termékrészletek
| Terméktípus | Jelölőtartók |
| Szélesség | 10,00 mm |
| Magasság | 21,60 mm |
| Mélység | 74,25 mm |
| Szövegmező | |
| Szövegmező szélessége | 20 mm |
| Szövegmező magassága | 8 mm |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Anyag alapelem | PA |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| Összetevők | halogénmentes |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 100 °C |
| Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | 23 °C |
| Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás) | 50 % |
| Szerelési mód | dugaszolás |
| Cikkszám | 0814788 |
| Csomagolási egység | 100 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 100 Darab |
| Értékesítési kulcs | BG211A |
| Termékkulcs | BG211A |
| GTIN | 4046356014069 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 0,991 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 0,89 g |
| Vámtarifaszám | 39269097 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 0,006 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
-
UC-EMLP (20X8) SR - Műanyag lapka 0828097
-
UC-EMLP (20X8) YE - Műanyag lapka 0822631
-
US-EML (20X8) - Jelölőcímke 0800458
-
US-EML (20X8) YE - Jelölőcímke 0800460
-
US-EMLF (20X8) YE - Jelölőcímke 0803842
-
EML (20X8)R - Jelölőcímke 0816786
-
EML (20X8)R YE - Jelölőcímke 0816799
-
EML (20X8)R/TL - Jelölőcímke 0802999
-
EML (20X8)RL YE - Jelölőcímke 0816155
-
EML (20X8)RXL - Jelölőcímke 0802762
-
EML (15X6)R YE - Jelölőcímke 0819288
-
EML (15X6)R - Jelölőcímke 0803275
-
EML (15X6)RL YE - Jelölőcímke 0804548
-
EMLC (20X8)R - Szövet címke 0815680
-
EMLC (20X8)R YE - Szövet címke 0800235
-
EMLC (20X8)RL YE - Szövet címke 0815800
-
EML-EX (20X8)R - Jelölőcímke 0803254
-
EMLP (20X8)R - Jelölőcímke 0819482
-
EMLP (20X8)R BU - Jelölőcímke 1096318
-
EMLP (20X8)R RD - Jelölőcímke 1096319
-
EMLP (20X8)R YE - Jelölőcímke 1096321
-
LS-EMLP (20X8) SR - Készülékjelölő 0831712
-
LS-EMLP (20X8) WH - Készülékjelölő 0831685
-
MM-EML (20X8)R C1 WH/BK - Jelölőcímke 1116204
-
MM-EML (20X8)R C1 YE/BK - Jelölőcímke 1116205
-
BMKL 20X 8 WH - DIN-A4 jelölőcímke-ív 5032280
-
BMKL 20X 8 YE - DIN-A4 jelölőcímke-ív 5032138
Az Ön előnyei
A KLM sorozatot kifejezetten a CLIPFIX végtartó kapcsokhoz fejlesztettük ki
Finom raszterbeosztás teszi lehetővé a feliratozó felület magasságának fokozatmentes beállítását
A KLM 3‑L a többemeletes kapcsokhoz alkalmazható és két előre meghatározott helyen megrövidíthető
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51