RBO 16-3L/N-HC
   - 
  Csapos csatlakozókapocs
    
      3076112
      
      
    
  
      Csapos csatlakozókapocs, névleges feszültség: 1500 V, névleges áram: 520 A, csatlakozások száma: 8, pólusszám: 4, csatlakozási mód: Csapos csatlakozó, Méretezési keresztmetszet: 300 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, közvetlen felcsavarozás, szín: szürke/kék
Termékrészletek
| Terméktípus | Szemes sarus csatlakozású sorkapocs | 
| Pólusszám | 4 | 
| Raszterméret | 54,8 mm | 
| Csatlakozások száma | 8 | 
| Sorok száma | 1 | 
| Potenciálok | 4 | 
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III | 
| Szennyeződési fok | 3 | 
| Méretezési átültési szilárdság | 8 kV | 
| Csatlakozások száma emeletenként | 8 | 
| Névleges keresztmetszet | 300 mm² | 
| Csatlakozási mód | Csapos csatlakozó | 
| Csupaszolási hossz | A csupaszolási hossz a kábelsaru gyártójának adatától függ. | 
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 | 
| Névleges áram | 520 A | 
| Maximális terhelőáram | 520 A (300 mm² vezeték-keresztmetszetnél) | 
| Névleges feszültség | 1500 V | 
| Névleges keresztmetszet | 300 mm² | 
| Kábelsarus csatlakozás DIN 46234:1980-03 | |
| Szabvány szerinti csatlakozás | DIN 46234:1980-03 | 
| Keresztmetszet | 25 mm² ... 240 mm² | 
| Keresztmetszet-tartomány AWG | 4 ... 500 kcmil (IEC szerint átszámítva) | 
| Szemátmérő | 17 mm | 
| Szélesség | 38 mm | 
| Csap átmérője | 16 mm | 
| Csavarmenet | M16 | 
| Meghúzási nyomaték | 25 ... 35 Nm | 
| Szabvány szerinti csatlakozás | DIN 46235:1983-07 | 
| Keresztmetszet | 50 mm² ... 300 mm² | 
| Keresztmetszet-tartomány AWG | 0 ... 500 kcmil (IEC szerint átszámítva) | 
| Szemátmérő | 17 mm | 
| Szélesség | 48 mm | 
| Csap átmérője | 16 mm | 
| Csavarmenet | M16 | 
| Meghúzási nyomaték | 25 ... 35 Nm | 
| Méretrajz |  | 
| Szélesség | 219,2 mm | 
| Raszterméret | 54,8 mm | 
| Szín | szürke/kék | 
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 | 
| Szigetelőanyag csoport | I | 
| Szigetelőanyag | PA | 
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Nem | 
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 | 
| Szerelési mód | NS 35/7,5 | 
| NS 35/15 | |
| közvetlen felcsavarozás | 
| Cikkszám | 3076112 | 
| Csomagolási egység | 1 Darab | 
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab | 
| Értékesítési kulcs | BE4412 | 
| Termékkulcs | BE4412 | 
| GTIN | 4046356653251 | 
| Tömeg/db (csomagolással) | 2 618,9 g | 
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 2 618,9 g | 
| Vámtarifaszám | 85369010 | 
| Származási ország | CN | 
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok | 
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat | 
Kompatibilis termékek
            Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
          
          
        - 
    
      
- 
    
      HC-RBO 16 - Védőfedél 3247996
- 
    
      RBO 16-VS 2 - Összekötő sín 3244685
- 
    
      EML (51X25)R YE /RBO8 - Jelölőcímke 0801353
- 
    
      KLM 3-L - Kapocsléc jelölő-hordozó 0814788
- 
    
      E/NS 35 N - Végbak 0800886
- 
    
      PML-W101 (25X25) - Figyelmeztető lap 0830433
- 
    
      NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
- 
    
      NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
- 
    
      NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
- 
    
      NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
- 
    
      NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
- 
    
      NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
- 
    
      NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
- 
    
      NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
- 
    
      NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
- 
    
      NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
- 
    
      NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
- 
    
      NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
- 
    
      NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
- 
    
      NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
- 
    
      NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
- 
    
      NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
- 
    
      NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
- 
    
      NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
- 
    
      NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
- 
    
      ZB 10:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1053001
- 
    
      ZB 10 CUS - Jelölőcsík 0824941
- 
    
      ZB10,LGS:L1-N,PE - Jelölő kapcsokhoz 1053412
- 
    
      ZB10,LGS:U-N - Jelölő kapcsokhoz 1053438
- 
    
      UC-TM 10 - Jelölő kapcsokhoz 0818069
- 
    
      UC-TM 10 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824605
- 
    
      UCT-TM 10 - Jelölő kapcsokhoz 0829142
- 
    
      UCT-TM 10 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829623
- 
    
      ZBF10:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0809997
- 
    
      ZBF10 CUS - Jelölőcsík lapos 0825031
- 
    
      UC-TMF 10 - Jelölő kapcsokhoz 0818124
- 
    
      UC-TMF 10 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824662
- 
    
      UCT-TMF 10 - Jelölő kapcsokhoz 0829204
- 
    
      UCT-TMF 10 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829679
- 
    
      PS-MT - Vizsgálódugasz 0311647
- 
    
      PS-IH WH - Szigetelő hüvely 0311566
- 
    
      PS-IH RD - Szigetelő hüvely 0311579
- 
    
      PS-IH BU - Szigetelő hüvely 0311582
- 
    
      PS-IH YE - Szigetelő hüvely 0311595
- 
    
      PS-IH GN - Szigetelő hüvely 0311605
- 
    
      PS-IH GY - Szigetelő hüvely 0311621
- 
    
      PS-IH BK - Szigetelő hüvely 0311634
- 
    
      PS-IH VT - Szigetelő hüvely 0311618
- 
    
      PROJECT COMPLETE - Szoftver 1050453
PHOENIX CONTACT Kft.
        
        H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51