RBO 16-3L/FE-HC - Csapos csatlakozókapocs
3076154

Csapos csatlakozókapocs, névleges feszültség: 1500 V, névleges áram: 520 A, csatlakozások száma: 8, pólusszám: 4, csatlakozási mód: Csapos csatlakozó, Méretezési keresztmetszet: 300 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, közvetlen felcsavarozás, szín: szürke/fekete-sárga

Termékrészletek







Kompatibilis termékek