RBO 16-3L/FE
-
Csapos csatlakozókapocs
3076153
Csapos csatlakozókapocs, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 520 A, csatlakozások száma: 8, pólusszám: 4, csatlakozási mód: Csapos csatlakozó, Méretezési keresztmetszet: 300 mm2, 1. szint, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, közvetlen felcsavarozás, szín: szürke/fekete-sárga
Termékrészletek
| Pólusszám | 4 |
| Raszterméret | 54,8 mm |
| Csatlakozások száma | 8 |
| Sorok száma | 1 |
| Potenciálok | 4 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretezési átültési szilárdság | 8 kV |
| Csatlakozások száma emeletenként | 8 |
| Névleges keresztmetszet | 300 mm² |
| 1. szint | |
| Csatlakozási mód | Csapos csatlakozó |
| Csupaszolási hossz | A csupaszolási hossz a kábelsaru gyártójának adatától függ. |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| Névleges keresztmetszet | 300 mm² |
| Névleges áram | 520 A |
| Maximális terhelőáram | 520 A (300 mm² vezeték-keresztmetszetnél) |
| Névleges feszültség | 1000 V |
| Kábelsarus csatlakozás DIN 46234:1980-03 | |
| Szabvány szerinti csatlakozás | DIN 46234:1980-03 |
| Keresztmetszet | 25 mm² ... 300 mm² |
| Keresztmetszet-tartomány AWG | 4 ... 600 kcmil (IEC szerint átszámítva) |
| Szemátmérő | 17 mm |
| Szélesség | 38 mm |
| Csap átmérője | 16 mm |
| Csavarmenet | M16 |
| Meghúzási nyomaték | 25 ... 35 Nm |
| Szabvány szerinti csatlakozás | DIN 46235:1983-07 |
| Keresztmetszet | 25 mm² ... 300 mm² |
| Keresztmetszet-tartomány AWG | 4 ... 600 kcmil (IEC szerint átszámítva) |
| Szemátmérő | 17 mm |
| Szélesség | 48 mm |
| Csap átmérője | 16 mm |
| Csavarmenet | M16 |
| Meghúzási nyomaték | 25 ... 35 Nm |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 219,2 mm |
| Raszterméret | 54,8 mm |
| Szín | szürke/fekete-sárga |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| Szigetelőanyag | PA |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Nem |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| Szerelési mód | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| közvetlen felcsavarozás |
| Cikkszám | 3076153 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | BE4412 |
| Termékkulcs | BE4412 |
| GTIN | 4046356724517 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 2 238,3 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 2 238,3 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
-
HC-RBO 16 - Védőfedél 3247996
-
RBO 16-VS 2 - Összekötő sín 3244685
-
EML (51X25)R YE /RBO8 - Jelölőcímke 0801353
-
HC-RBO 16 BU - Védőfedél 3247998
-
HC-RBO 16-FE - Védőfedél 3247997
-
KLM 3-L - Kapocsléc jelölő-hordozó 0814788
-
E/NS 35 N - Végbak 0800886
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1053001
-
ZB 10 CUS - Jelölőcsík 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Jelölőcsík 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Jelölőcsík 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Jelölő kapcsokhoz 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Jelölő kapcsokhoz 1053438
-
UC-TM 10 - Jelölő kapcsokhoz 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824605
-
UCT-TM 10 - Jelölő kapcsokhoz 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829623
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0809997
-
ZBF10 CUS - Jelölőcsík lapos 0825031
-
ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Jelölőcsík lapos 0810009
-
ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN - Jelölőcsík lapos 0810025
-
UC-TMF 10 - Jelölő kapcsokhoz 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824662
-
UCT-TMF 10 - Jelölő kapcsokhoz 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829679
-
PROJECT COMPLETE - Szoftver 1050453
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51