MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LP
-
Szelepvezérlő modul
2865492
Ex i szelepvezérlő modul. Ex területen felszerelt Ex i mágnesszelepek, riasztómodulok vagy LED-ek gyújtószikramentes vezérléséhez. Áramkorlátozás 25 mA-nél. Gázokhoz a IIC csoportig, huroktáplálással, galvanikus leválasztás, SIL 3 biztonsági integritási szint. Csavaros csatlakozás.
Termékrészletek
Terméktípus | Szelepvezérlő modul |
Termékcsalád | MACX Analog |
A csatornák száma | 1 |
Kompatibilis szelep | Norgren Herion Coil 2080 / 2082 |
Norgren Herion Coil 2081 / 2083 | |
Norgren Herion Coil 2084 | |
Hörbiger Piezo P8 38x RF-Nx-SPN65 30 V type | |
Hörbiger Piezo P20 381RF-NG-CPN61 30 V type | |
Samson Coil 3701-11 (6 V) | |
Samson Coil 3701-12 (12 V) | |
Samson Coil 3701-13 (24 V) | |
Samson Coil 3963-11 (6 V) | |
Samson Coil 3963-12 (12 V) | |
Samson Coil 3963-13 (24 V) | |
Samson Coil 3964-11 (6 V) | |
Samson Coil 3964-12 (12 V) | |
Samson Coil 3964-13 (24 V) | |
Seitz Pilot valve PV 12F73 Ci oH | |
Seitz Pilot valve PV 12F73 Xi oH | |
Seitz Pilot valve PV 12F73 Xi oH-2 | |
Megjegyzés | Ez a szelepek és szelepvezérlő egységek közötti lehetséges kombinációknak kivonata. |
Galvanikus leválasztás | 2-utas leválasztás |
Max. hőmérsékleti együttható | 0,01 %/K |
Galvanikus leválasztás | |
Vizsgálófeszültség | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 2 |
Galvanikus leválasztás Kimenet/bemenet IEC/EN 60079-11 | |
Szabványok/előírások | IEC/EN 60079-11 |
Névleges szigetelési feszültség | 375 VPP |
Galvanikus leválasztás Kimenet/bemenet IEC/EN 61010-1 | |
Szabványok/előírások | IEC/EN 61010-1 |
Névleges szigetelési feszültség | 300 Veff |
Szigetelés | Biztonságos leválasztás |
Tápellátás | |
Tápfeszültség tartomány | huroktáplált, külső tápellátás nem szükséges |
Veszteségi teljesítmény | < 0,845 W |
Jel: Feszültség | |
Bemenetek száma | 1 |
Bemenő feszültségjel | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
Max. bemeneti áramjel | 45 mA (Ue = 24 V DC) |
Jel: feszültség, | |
A kimenet leírása | gyújtószikramentes |
Kimenetek száma | 1 |
Kimeneti feszültség | ≥ 5,5 V DC (25 mA) |
Áramhatárolás | > 25 mA |
Megszólalási idő | < 20 ms |
Terhelésmentes feszültség | > 21,9 V DC |
Rövidzárálló | igen |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 7 mm |
Csavarmenet | M3 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Vizsgálóaljzat | |
Átmérő max | 2 mm |
Ex telepítés (EPL) | Gc |
Div. 2 | |
Ex i áramkörök (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
Biztonságtechnikai adatok | |
Megjegyzés | Az ATEX és IECEx engedélyre a következő Ex i értékek vonatkoznak. Minden más Ex engedély esetén az Ex i értékek a mindenkori tanúsítványokban találhatók. |
Bemeneti teljesítmény Pi | elhanyagolható |
Max. belső induktivitás Li | elhanyagolható |
Max. belső kapacitás Ci | elhanyagolható |
Max. kimeneti feszültség Uo | 25,1 V |
Max. kimeneti áram Io | 39 mA |
Max. kimeneti teljesítmény Po | 245 mW |
Max. belső ellenállás Ri | 641,1 Ω |
Biztonságtechnikai maximális feszültség Um | 253 V AC |
125 V DC | |
IIA/I (egyszerű áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 187 mH / 2,93 µF |
IIB/IIIC (egyszerű áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 93,5 mH / 0,83 µF |
IIC (egyszerű áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 23,4 mH / 0,108 µF |
IIA/I (vegyes áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 100 mH / 470 nF, 5 mH / 660 nF, 1 mH / 680 nF, 0,1 mH / 1000 nF |
IIB/IIIC (vegyes áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 5 mH / 300 nF, 0,5 mH / 500 nF |
IIC (vegyes áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 5 mH / 70 nF, 0,15 mH / 100 nF |
Állapotjelzés | Sárga LED (kapcsolási állapot / státusz, aktív kimeneti kapcsolóáramkör esetén világít) |
Méretrajz |
|
Szélesség | 12,5 mm |
Magasság | 112,5 mm |
Mélység | 113,7 mm |
Mélység NS 35/7,5 | 114,5 mm (NS 35/7,5 hordozósínre pattintható az EN 60715 szerint) |
Szín | szürke (RAL 7042) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint (Ház) | V0 (Ház) |
Készülékház anyaga | PA 6.6-FR |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 (nincs UL értékelés) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 60 °C (tetszőleges beépítési helyzet) |
-40 °C ... 70 °C (Csökkenés (derating)) | |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
Magassági alkalmazhatósági tartomány (≤ 2000 m) | |
Magassági viszony | ≤ 2000 m (A műszaki adatok max. 2000 m tengerszint feletti és az alatti telepítési magasságokra érvényesek. 2000 m tengerszint feletti telepítési magasságokhoz lásd az adatlapot.) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C |
Biztonságtechnikai maximális feszültség Um | 253 V AC |
125 V DC | |
Névleges szigetelési feszültség | 375 VPP (IEC/EN 60079-11) |
265 V (UIsolation rated "ec") | |
Magassági alkalmazhatósági tartomány (≤ 3000 m) | |
Magassági tartomány | > 2000 m ... 3000 m |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 63 °C |
Biztonságtechnikai maximális feszültség Um | 190 V AC |
110 V DC | |
Névleges szigetelési feszültség | 190 V (IEC/EN 60079-11) |
190 V (UIsolation rated "ec") | |
Magassági alkalmazhatósági tartomány (≤ 4000 m) | |
Magassági tartomány | > 3000 m ... 4000 m |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 56 °C |
Biztonságtechnikai maximális feszültség Um | 60 V |
Névleges szigetelési feszültség | 60 V (IEC/EN 60079-11) |
60 V (UIsolation rated "ec") | |
Magassági alkalmazhatósági tartomány (≤ 5000 m) | |
Magassági tartomány | > 4000 m ... 5000 m |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 49 °C |
Biztonságtechnikai maximális feszültség Um | 60 V |
Névleges szigetelési feszültség | 60 V (IEC/EN 60079-11) |
60 V (UIsolation rated "ec") |
CE | |
Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
Megjegyzés | ezen kívül EN 61326 |
ATEX | |
Jelölések | I (M1) [Ex ia Ma] I |
II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Tanúsítvány | IBExU 07 ATEX 1133X |
IECEx | |
Jelölések | [Ex ia Ma] I |
[Ex ia Ga] IIC | |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Tanúsítvány | IECEx IBE 08.0002X |
CCC / China-Ex | |
Jelölések | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Tanúsítvány | 2022122316115980 |
UL, USA / Kanada | |
Jelölések | UL 61010 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Div. 2, Groups IIC, IIB, IIA T4 | |
Associated apparatus for use in Class I, Division 1, Groups A,B,C,D | |
Associated apparatus for use in Class II, Div.1 Groups E,F,G | |
Associated apparatus for use in Class III, Division 1 | |
Associated apparatus for use in Class I, Zone 0,1,2, Groups IIC,IIB,IIA | |
Tanúsítvány | , C.D.-No 83104549 |
Hajógyártási engedély | |
Tanúsítvány | DNV GL TAA000020C |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Jelölések | 3 |
INMETRO | |
Jelölések | [Ex ia Ma] I |
[Ex ia Ga] IIC | |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Tanúsítvány | DNV 18.0115 X |
Hajógyártási adatok | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Rezgés | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromágneses összeférhetőség | Megfelel az EMC irányelvnek |
Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
Zavarkisugárzás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
Galvanikus leválasztás | 2-utas leválasztás |
GB Standard | |
Szabványok/előírások | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Cikkszám | 2865492 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DK1214 |
Termékkulcs | DK1214 |
GTIN | 4046356160551 |
Tömeg/db (csomagolással) | 172 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 147,5 g |
Vámtarifaszám | 85437090 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | 8c3d15b9-c56b-487c-8b7f-7669c7847325 |
Kompatibilis termékek
-
MCR-DP - Elválasztó lap 1430594
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Modultartó 2924854
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Tartozék 1831016
-
MPS-IH WH - Szigetelő hüvely 0201663
-
MPS-IH RD - Szigetelő hüvely 0201676
-
MPS-IH BU - Szigetelő hüvely 0201689
-
MPS-IH YE - Szigetelő hüvely 0201692
-
MPS-IH GN - Szigetelő hüvely 0201702
-
MPS-IH GY - Szigetelő hüvely 0201728
-
MPS-IH BK - Szigetelő hüvely 0201731
-
MPS-MT - Vizsgálódugasz 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Műanyag lapka 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Műanyag lapka 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Műanyag lapka 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Műanyag lapka 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Műanyag lapka 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Műanyag lapka 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Műanyag lapka 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Műanyag lapka 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Műanyag lapka 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Készülékjelölő 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Készülékjelölő 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Készülékjelölő 0831732
-
MACX MCR-PTB - Betápláló és hibajelentő modul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Betápláló és hibajelentő modul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Tápellátás 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Csavarhúzók 1205053
Az Ön előnyei
Mechanikusan kompatibilis a kalapsínre szerelhető csatlakozóval
Különböző, a piacon elterjedt mágnesszelepekkel kompatibilis kimeneti jelleggörbék
Huroktáplált: a szükséges energia bevezetése a bemeneti oldali vezérlőjelen keresztül történik
Az "n" robbanásvédelmi osztályú 2-es zónában (EN 60079-15) történő felszerelés engedélyezett
IEC 61508 szerinti SIL 3 szintig
2-utas galvanikus leválasztás
Kimenet: [Ex ia] IIC / [Ex ia] IIB
Bemenet: 19,2 V DC … 30 V DC
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51