FL SWITCH SFNB 4TX/FX SM20 - Industrial Ethernet Switch
2891029

Ethernetes switch, 4 TP-RJ45-port, 1 optikai port, 100 MBit/s full duplex SC-D formátumban, monomódusú üvegszálas, a 10 vagy 100 Mbit/s-os (RJ45) átviteli sebesség automatikus felismerése, Autrocrossing funkció

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az RJ45-ös portok 10/100 MBit/s-os átviteli sebességet támogatnak.
Az optikai portok átviteli sebessége 100 Mbit/s
Helyi diagnosztikai és állapotjelzők LED-ekkel
Az Autonegotiation- és az Autocrossing-felismerés könnyű installálást és felépítést tesz lehetővé