FL SWITCH SFN 8TX - Industrial Ethernet Switch
2891929

Ethernet Switch, 8 darab TP-RJ45 csatlakozó, a 10 vagy 100 MBit/s adatátviteli sebesség önműködő felismerése (RJ45), autocrossing funkció

Termékrészletek









Az Ön előnyei

QoS-prioritású üzenetek (Quality of Service)
Az RJ45-ös portok 10/100 MBit/s-os átviteli sebességet támogatnak.
Az optikai portok átviteli sebessége 100 Mbit/s
A switch ezen kívül kábelreteszelést és portblokkolást is nyújt
Helyi diagnosztikai és állapotjelzők LED-ekkel
Az Autonegotiation- és az Autocrossing-felismerés könnyű installálást és felépítést tesz lehetővé