FL SWITCH SFN 5GT - Industrial Ethernet Switch
2891444

Ethernet switch, öt TP-RJ45 csatlakozás, 10/100/1000 MBit/s minden csatlakozáson, 10/100/1000 MBit/s (RJ45) adatátviteli érték automatikus felismerése, autocrossing funkció és QoS

Termékrészletek









Az Ön előnyei

QoS-prioritású üzenetek (Quality of Service)
Jumbo keret támogatás (keretméret akár 10 240 byte/keretig)
Minden port 1000 MBit/s átviteli sebességet kínál
Helyi diagnosztikai és állapotjelzők LED-ekkel
Az Autonegotiation- és az Autocrossing-felismerés könnyű installálást és felépítést tesz lehetővé