FL SWITCH SFN 15TX/FX - Industrial Ethernet Switch
2891934

Ethernet switch, 15 darab TP-RJ45 port, a 10 vagy 100 MBit/s (RJ45) adatátviteli sebesség automatikus felismerése, Autocrossing funkció; egy SC formátumú optikai port.

Termékrészletek








Az Ön előnyei

Az RJ45-ös portok 10/100 MBit/s-os átviteli sebességet támogatnak.
Az optikai portok átviteli sebessége 100 Mbit/s
16 port egy keskeny fém házban redundáns bemeneti feszültséggel
Biztonsági opciók a kábelreteszelésnél
Helyi diagnosztikai és állapotjelzők LED-ekkel
A standard (0 °C … 60 °C) és a bővített hőmérsékleti tartományhoz (-40 °C … 75 °C) is kaphatók készülékek
Az Autonegotiation- és az Autocrossing-felismerés könnyű installálást és felépítést tesz lehetővé