FL SWITCH SF 16TX - Industrial Ethernet Switch
2832849

Ethernet Switch, 16 darab TP-RJ45 csatlakozó, a 10 vagy 100 MBit/s adatátviteli sebesség önműködős felismerése (RJ45), atocrossing funkció

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Az Ön előnyei

Az RJ45-ös portok 10/100 MBit/s-os átviteli sebességet támogatnak.
Az optikai portok átviteli sebessége 100 Mbit/s
Reléérintkező feszültségállapotok riasztásfeldolgozásához
Helyi diagnosztikai és állapotjelzők LED-ekkel
Biztonsági opciók a kábelreteszelésnél
Az Autonegotiation- és az Autocrossing-felismerés könnyű installálást és felépítést tesz lehetővé