PROFINET STARTERKIT 3.0 - Starter Kit
2988395

PROFINET induló készlet 3.0 a PROFINET vezérlővel, buszmodulokkal, IO modulokkal, menedzselhető switch-csel, tápegységgel, továbbá tartozékokkal és kábelekkel egy PROFINET tesztalkalmazás felépítéséhez. Egy példaprojektet és PC Worx 6 licenckulcsot szintén tartalmaz.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Program- / adatmemória: 1MB / 2MB
Remanens adatmemória: 64 kB
Feldolgozási idő 1000 utasításonként: 0,5 ms
Integrált be-/kimenetek: 12 / 4
Tápfeszültség: 24 V DC