A beépített I/O-kkal rendelkező buszcsatoló PROFINET hálózaton belüli használatra szolgál és összekötő elemet képez az Inline-I/O rendszer felé. A buszcsatolóra maximum 61 Inline résztvevő sorolható. A buszcsatoló legfeljebb 16 PCP-résztvevőt szolgál ki.
IL PN BK DI8 DO4 2TX-PAC
-
Buszcsatolók
2703994
Inline, Buszcsatoló, PROFINET, RJ45 aljzat, Digitális bemenetek: 8, 24 V DC, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, Digitális kimenetek: 4, 24 V DC, 500 mA, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s / 2 MBit/s, védettség: IP20
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
RINA
Engedély azonosítója: ELE121121XGABS
Engedély azonosítója: 22-2226444-PDAPROFINET
Engedély azonosítója: Z10506cULus Listed
Engedély azonosítója: E140324BV
Engedély azonosítója: 20989_C0 BVUL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E199827Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
2x 802.3 szerinti Ethernet csavart érpár Autonegotiation és Auto-Crossover funkcióval
Átviteli sebesség 100 MBit/s
Az IP-paraméterek a PROFINET vezérlőn állíthatók be
Csatlakoztatás a PROFINET hálózatra 8 pólusú RJ45-aljzattal
Galvanikus leválasztás az Ethernet-interfész és a logika között
Ethernet TCP/IP (100 Base-TX, kezelés SNMP-n keresztül)
Akár 61 további Inline résztvevő csatlakoztatható
Maximum 16 PCP-résztvevő csatlakoztatható
Támogatott protokollok: SNMPv1, TFTP, PROFINET, LLDP, ICMP und MRP (3.21-es firmware-től)
PROFINET IRT (4.00-ás firmware-től)
Megfelel a PROFINET V2.3 specifikációnak (a 4.00-ás firmware-től)
PROFINET Netload III. osztály (4.00-es firmware-től)
8 digitális bemenet, 4 digitális kimenet (On-Board)
A lokális busz átviteli sebességének automatikus felismerése (500 kBit/s vagy 2 MBit/s)
PROFIsafe alkalmazásokhoz engedélyezett