Rendezőelosztók a potenciálelosztáshoz

Rendezőelosztók a potenciálelosztáshoz

A rendezőelosztók lehetővé teszik a jelek kompakt és áttekinthető rendezését az automatizálási környezetben. A rendezőelosztók és rendező sorkapcsok különböző pólusszámokkal kaphatók. A vezetékek és csatlakozási pontok szín szerinti összerendelése és a nagy felületű jelölések garantálják a potenciálelosztók intuitív és biztonságos installálását.

Go to Product Detail Page for item 1070018
PTRVB 4-PE - Védővezető kapocs
PTRVB 4-PE - Védővezető kapocs
1070018

Védővezető kapocs, csatlakozások száma: 16, pólusszám: 2, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, 1., 2., 3. és 4. emelet, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: zöld-sárga

Go to Product Detail Page for item 3270247
PTRV 4-PV /BU - Potenciál-elosztó
PTRV 4-PV /BU - Potenciál-elosztó
3270247

Potenciál-elosztó, névleges feszültség: 250 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, 1., 2., 3. és 4. emelet, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke, csatlakozóelemek színe: kék

Go to Product Detail Page for item 3270225
PTRVB 8-FI /BU - Potenciál-elosztó
PTRVB 8-FI /BU - Potenciál-elosztó
3270225

Potenciál-elosztó, max. 6 mm2 betáplálási lehetőséggel, névleges feszültség: 250 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Betáplálási szint, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 6 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke, csatlakozóelemek színe: kék

Go to Product Detail Page for item 3270158
PTRVB 4-FI /BK - Potenciál-elosztó
PTRVB 4-FI /BK - Potenciál-elosztó
3270158

Potenciál-elosztó, max. 6 mm2 betáplálási lehetőséggel, névleges feszültség: 250 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Betáplálási szint, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 6 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke, csatlakozóelemek színe: fekete

Go to Product Detail Page for item 3270115
PTRV 4 /WH - Rendezőelosztó
PTRV 4 /WH - Rendezőelosztó
3270115

Rendezőelosztó, névleges feszültség: 250 V, névleges áram: 10 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, 1., 2., 3. és 4. emelet, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke, csatlakozóelemek színe: fehér

Go to Product Detail Page for item 3270159
PTRVB 8-PV /BK - Potenciál-elosztó
PTRVB 8-PV /BK - Potenciál-elosztó
3270159

Potenciál-elosztó, névleges feszültség: 250 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. és 8. emelet, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke, csatlakozóelemek színe: fekete

Go to Product Detail Page for item 3270226
PTRVB 8-PV /RD - Potenciál-elosztó
PTRVB 8-PV /RD - Potenciál-elosztó
3270226

Potenciál-elosztó, névleges feszültség: 250 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. és 8. emelet, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke, csatlakozóelemek színe: piros

Go to Product Detail Page for item 3270230
PTRV 8 /VDE 0815 - Rendezőelosztó
PTRV 8 /VDE 0815 - Rendezőelosztó
3270230

Rendezőelosztó, névleges feszültség: 250 V, névleges áram: 8 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. és 8. emelet, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Go to Product Detail Page for item 3270248
PTRV 8-PV /RD - Potenciál-elosztó
PTRV 8-PV /RD - Potenciál-elosztó
3270248

Potenciál-elosztó, névleges feszültség: 250 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. és 8. emelet, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke, csatlakozóelemek színe: piros

Önnek nyújtott előnyök

  • Akár 20%-kal nagyobb jelsűrűség a kompakt kialakításnak köszönhetően
  • A vezető és a csatlakozási pont színeinek hozzárendelése szabadon konfigurálható az intuitív és biztonságos installálás érdekében
  • Kényelmes vizsgálat a szabadon hozzáférhető 2,3 mm-es vizsgálóleágazásokkal
  • Nagy felületű, nem osztott feliratozás
  • A logisztikai költségek csökkentése az egységes CLIPLINE complete rendszertartozékokkal

Rendezőelosztók

PTRV 8 rendező-összekötők kalapsínre szerelve

PTRV 8 rendező-összekötő

Rendezőelosztók a kompakt jelelosztáshoz

A rendezőelosztók lehetővé teszik a maximális jelsűrűséget, és a kompakt emeletes kialakítás miatt akár 20%-kal kisebb a helyigényük. A rendező-összekötők egyszerűen szerelhetők, gond nélkül fel lehet pattintani őket az NS 35 kalapsínre. A szabadon hozzáférhető 2,3 mm-es vizsgálóleágazások révén egyszerűen vizsgálhatók az egyes csatlakozási pontok. Az egységes CLIPLINE complete tartozékokkal csökkenthetők a raktározási és logisztikai költségek.
A rendezőelosztók mind előkonfekcionált változatban, különböző szabványos, pl. DIN VDE 0815 szerinti színösszeállításokban, mind szabadon konfekcionálható változatban kaphatók.

Kalapsínre felpattintott potenciálelosztók

Potenciálelosztók betáplálással és anélkül

Potenciálelosztók az áttekinthető potenciálelosztásért

A potenciálelosztók a rendezőelosztókkal ellentétben egyetlen potenciált vezetnek. Betáplálással és anélkül kaphatók, és a szabványosított FBS hidakkal gyorsan és egyszerűen bővíthetők. A potenciálelosztók a rendezőelosztókhoz hasonlóan maximális jelsűrűséget kínálnak, és szintén probléma nélkül rápattinthatók az NS 35 kalapsínre.

Rendezőelosztók

Rendezőelosztók

PTRV rendezőelosztók konfigurátora

Konfigurálja egyedi rendezőelosztóját a jelek áttekinthető rendezéséhez az automatizálási környezetben.

A rendezőelosztók és rendező sorkapcsok fellapozott termékbrosúrája

A rendezőelosztók és rendező sorkapcsok termékbrosúrája

Letöltés

Szeretne nyomtatott anyagokat kapni rendező- és potenciálelosztóinkról? A következőkben megtalálja termékbrosúránkat és minőségi brosúránkat.