Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

PTRV 8-PV /RD - Potenciál-elosztó
3270248

Potenciál-elosztó, névleges feszültség: 250 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. és 8. emelet, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke, csatlakozóelemek színe: piros

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Kiváló minőségű érintkezés a direkt rugós technológia révén, amely helyettesítheti a Wire-Wrap, TERMI-POINT stb. eljárásokat
Szerszám nélküli vezetékezés a legszűkebb helyen is a kis méreteknek köszönhetően
Potenciálelosztó max. 17,5 A áramerősségű potenciálok elosztásához
A 2,3 mm-es vizsgálóleágazás lehetővé teszi a kereskedelemben kapható mérőcsúcsok használatát a vezetékek között