Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

D-PTRV 8 WH 1-16 - Lezárófedél
3270228

Lezárófedél, mélység: 80,8 mm, szélesség: 2,2 mm, magasság: 100 mm, szín: fehér

Termékrészletek








Az Ön előnyei

1 ...16 felirattal, függőlegesen olvasható
Helytakarékos válaszfal és lezárófedél szigetelő funkcióval
A PRTV... rendezőelosztókkal azonos körvonalú