Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

PTRVB 8-PV /RD - Potenciál-elosztó
3270226

Potenciál-elosztó, névleges feszültség: 250 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. és 8. emelet, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke, csatlakozóelemek színe: piros

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Szerszám nélküli vezetékezés a legszűkebb helyen is a kis méreteknek köszönhetően
Áthidalható potenciálelosztók
Elosztókapcsok piros kivitelben, 24 V DC tápegységekhez
Kiváló minőségű érintkezés a direkt rugós technológia révén, amely helyettesítheti a Wire-Wrap, TERMI-POINT stb. eljárásokat