Rendezőelosztók a potenciálelosztáshoz

Rendezőelosztók a potenciálelosztáshoz

A rendezőelosztók lehetővé teszik a jelek kompakt és áttekinthető rendezését az automatizálási környezetben. A rendezőelosztók és rendező sorkapcsok különböző pólusszámokkal kaphatók. A vezetékek és csatlakozási pontok szín szerinti összerendelése és a nagy felületű jelölések garantálják a potenciálelosztók intuitív és biztonságos installálását.

Go to Product Detail Page for item 3001881
FTRV 4 /RD-COL - Rendezőelosztó
FTRV 4 /RD-COL - Rendezőelosztó
3001881

Rendezőelosztó, indítógomb nélkül, névleges feszültség: 250 V, névleges áram: 10 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, 1., 2., 3. és 4. emelet, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Go to Product Detail Page for item 3001882
FTRV 4 /WH-COL - Rendezőelosztó
FTRV 4 /WH-COL - Rendezőelosztó
3001882

Rendezőelosztó, indítógomb nélkül, névleges feszültség: 250 V, névleges áram: 10 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, 1., 2., 3. és 4. emelet, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Go to Product Detail Page for item 3001888
FTRV 8 /COL-COL - Rendezőelosztó
FTRV 8 /COL-COL - Rendezőelosztó
3001888

Rendezőelosztó, indítógomb nélkül, névleges feszültség: 250 V, névleges áram: 8 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. és 8. emelet, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Go to Product Detail Page for item 3270209
FTRVB 8-PV /BK - Potenciál-elosztó
FTRVB 8-PV /BK - Potenciál-elosztó
3270209

Potenciál-elosztó, indítógomb nélkül, névleges feszültség: 250 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. és 8. emelet, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke, csatlakozóelemek színe: fekete

Go to Product Detail Page for item 3270184
FTRV 4-FE /YEBK - Potenciál-elosztó
FTRV 4-FE /YEBK - Potenciál-elosztó
3270184

Potenciál-elosztó, indítógomb nélkül, névleges feszültség: 250 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, 1., 2., 3. és 4. emelet, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke, csatlakozóelemek színe: sárga, fekete

Go to Product Detail Page for item 1089358
FTU 35/4X10 YE - Potenciál-gyűjtőkapcsok
FTU 35/4X10 YE - Potenciál-gyűjtőkapcsok
1089358

Potenciál-gyűjtőkapcsok, A végfelhasználónak figyelembe kell vennie a csatlakoztatott vezetőre vonatkozó érvényes, túlterhelésre és rövidzárvédelemre vonatkozó biztonsági előírásokat!, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 57 A, Leágazás, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 10 mm2, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 16 mm2, Gyűjtő csatlakozás, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 35 mm2, keresztmetszet: 1,5 mm2 - 50 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: sárga

Go to Product Detail Page for item 3270196
FTRV 8-PV BU/BK - Potenciál-elosztó
FTRV 8-PV BU/BK - Potenciál-elosztó
3270196

Potenciál-elosztó, indítógomb nélkül, névleges feszültség: 250 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. és 8. emelet, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: kék, csatlakozóelemek színe: fekete

Go to Product Detail Page for item 3270185
FTRV 4-FE /BKYE - Potenciál-elosztó
FTRV 4-FE /BKYE - Potenciál-elosztó
3270185

Potenciál-elosztó, indítógomb nélkül, névleges feszültség: 250 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, 1., 2., 3. és 4. emelet, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke, csatlakozóelemek színe: fekete, sárga

Go to Product Detail Page for item 3001884
FTRV 8 /COL-WHRD - Rendezőelosztó
FTRV 8 /COL-WHRD - Rendezőelosztó
3001884

Rendezőelosztó, indítógomb nélkül, névleges feszültség: 250 V, névleges áram: 8 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. és 8. emelet, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Go to Product Detail Page for item 3001883
FTRV 4 /COL-COL - Rendezőelosztó
FTRV 4 /COL-COL - Rendezőelosztó
3001883

Rendezőelosztó, indítógomb nélkül, névleges feszültség: 250 V, névleges áram: 10 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, 1., 2., 3. és 4. emelet, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Önnek nyújtott előnyök

  • Akár 20%-kal nagyobb jelsűrűség a kompakt kialakításnak köszönhetően
  • A vezető és a csatlakozási pont színeinek hozzárendelése szabadon konfigurálható az intuitív és biztonságos installálás érdekében
  • Kényelmes vizsgálat a szabadon hozzáférhető 2,3 mm-es vizsgálóleágazásokkal
  • Nagy felületű, nem osztott feliratozás
  • A logisztikai költségek csökkentése az egységes CLIPLINE complete rendszertartozékokkal

Rendezőelosztók

PTRV 8 rendező-összekötők kalapsínre szerelve

PTRV 8 rendező-összekötő

Rendezőelosztók a kompakt jelelosztáshoz

A rendezőelosztók lehetővé teszik a maximális jelsűrűséget, és a kompakt emeletes kialakítás miatt akár 20%-kal kisebb a helyigényük. A rendező-összekötők egyszerűen szerelhetők, gond nélkül fel lehet pattintani őket az NS 35 kalapsínre. A szabadon hozzáférhető 2,3 mm-es vizsgálóleágazások révén egyszerűen vizsgálhatók az egyes csatlakozási pontok. Az egységes CLIPLINE complete tartozékokkal csökkenthetők a raktározási és logisztikai költségek.
A rendezőelosztók mind előkonfekcionált változatban, különböző szabványos, pl. DIN VDE 0815 szerinti színösszeállításokban, mind szabadon konfekcionálható változatban kaphatók.

Kalapsínre felpattintott potenciálelosztók

Potenciálelosztók betáplálással és anélkül

Potenciálelosztók az áttekinthető potenciálelosztásért

A potenciálelosztók a rendezőelosztókkal ellentétben egyetlen potenciált vezetnek. Betáplálással és anélkül kaphatók, és a szabványosított FBS hidakkal gyorsan és egyszerűen bővíthetők. A potenciálelosztók a rendezőelosztókhoz hasonlóan maximális jelsűrűséget kínálnak, és szintén probléma nélkül rápattinthatók az NS 35 kalapsínre.

Rendezőelosztók

Rendezőelosztók

PTRV rendezőelosztók konfigurátora

Konfigurálja egyedi rendezőelosztóját a jelek áttekinthető rendezéséhez az automatizálási környezetben.

A rendezőelosztók és rendező sorkapcsok fellapozott termékbrosúrája

A rendezőelosztók és rendező sorkapcsok termékbrosúrája

Letöltés

Szeretne nyomtatott anyagokat kapni rendező- és potenciálelosztóinkról? A következőkben megtalálja termékbrosúránkat és minőségi brosúránkat.