FTRVB 8-PV /BK
-
Potenciál-elosztó
3270209
Potenciál-elosztó, indítógomb nélkül, névleges feszültség: 250 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. és 8. emelet, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke, csatlakozóelemek színe: fekete
Termékrészletek
Terméktípus | Potenciálelosztó |
Pólusszám | 2 |
Csatlakozások száma | 32 |
Sorok száma | 8 |
Potenciálok | 1 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Méretezési átültési szilárdság | 4 kV |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,56 W |
Csatlakozások száma emeletenként | 4 |
Névleges keresztmetszet | 1,5 mm² |
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. és 8. emelet | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm ... 10 mm |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Vezeték-keresztmetszet AWG | 26 ... 14 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 26 ... 14 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Névleges áram | 17,5 A (1,5 mm²-es keresztmetszetű vezeték esetén) |
Maximális terhelőáram | 24 A (kamránként, 2,5 mm² vezető-keresztmetszetnél) |
Maximális összegáram | 37 A (potenciálelosztónként) |
Névleges feszültség | 250 V |
Névleges keresztmetszet | 1,5 mm² |
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. és 8. emelet A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók | |
Merev vezető keresztmetszete | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Merev vezető keresztmetszete [AWG] | 20 ... 14 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Szélesség | 8,3 mm |
Szín | szürke (RAL 7042) |
Csatlakozóelemek színe | fekete |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Szigetelőanyag csoport | I |
Szigetelőanyag | PA |
Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Kalorimetrikus hőleadás NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
Mechanikai adatok | |
Nyitott oldalfal | Igen |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -60 °C ... 105 °C (max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
Szerelési mód | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Cikkszám | 3270209 |
Csomagolási egység | 10 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
Értékesítési kulcs | BE6211 |
Termékkulcs | BE6211 |
GTIN | 4055626118703 |
Tömeg/db (csomagolással) | 47,71 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 47,7 g |
Vámtarifaszám | 85369010 |
Származási ország | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
-
FBST 500-PLC GY - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966838
-
FBST 500-PLC BN - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2967976
-
FBST 500-PLC BU - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966692
-
DP-PTRV 8 - Távtartó lap 3270166
-
CDC-PTRV - Tartókengyel 3270167
-
PT-IL - Szerelési anyagok 3208090
-
ST-BW 0 - Működtető szerszám 1200135
-
RPS - Szűkítődugasz 0201647
-
ZB 8,3:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 0803444
-
ZB 8,3 CUS - Jelölőcsík 8191573
-
TM-PTRV 8,QR:1-8 - Jelölő kapcsokhoz 0803468
-
TM-PTRV 8,QR:8-1 - Jelölő kapcsokhoz 0803470
-
TM-PTRV 8,QR:A-H - Jelölő kapcsokhoz 0803471
-
TM-PTRV 8,QR:H-A - Jelölő kapcsokhoz 0803473
-
D-PTRV 8 WH - Lezárófedél 3270154
-
D-PTRV 8 WH 1-8 - Lezárófedél 3270155
-
D-PTRV 8 WH 1-8 LGS - Lezárófedél 3270240
-
D-PTRV 8 WH 8-1 - Lezárófedél 3270242
-
D-PTRV 8 WH 8-1 LGS - Lezárófedél 3270244
-
D-PTRV 8 WH 1-16 - Lezárófedél 3270228
-
D-PTRV 8 WH 1-16 LGS - Lezárófedél 3270229
-
D-PTRV 8 WH 9-16 - Lezárófedél 3270211
-
D-PTRV 8 WH 9-16 LGS - Lezárófedél 3270212
-
D-PTRV 8 WH 17-24 - Lezárófedél 3270213
-
D-PTRV 8 WH 17-24 LGS - Lezárófedél 3270214
-
D-PTRV 8 WH 25-32 - Lezárófedél 3270215
-
D-PTRV 8 WH 25-32 LGS - Lezárófedél 3270216
-
D-PTRV 8 WH A-H - Lezárófedél 3270156
-
D-PTRV 8 WH A-H LGS - Lezárófedél 3270241
-
D-PTRV 8 WH H-A - Lezárófedél 3270243
-
D-PTRV 8 WH H-A LGS - Lezárófedél 3270245
-
D-PTRV 8 WH A-P - Lezárófedél 3270217
-
D-PTRV 8 WH A-P LGS - Lezárófedél 3270218
-
D-PTRV 8 WH P-A - Lezárófedél 1649604
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
CLIPFIX 35 - Végbak 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Végbak 3022276
-
E/NS 35 N - Végbak 0800886
-
E/UK - Végbak 1201442
-
E/UK 1 - Végbak 1201413
-
MPS-MT - Vizsgálódugasz 0201744
-
MPS-IH WH - Szigetelő hüvely 0201663
-
MPS-IH RD - Szigetelő hüvely 0201676
-
MPS-IH BU - Szigetelő hüvely 0201689
-
MPS-IH YE - Szigetelő hüvely 0201692
-
MPS-IH GN - Szigetelő hüvely 0201702
-
MPS-IH GY - Szigetelő hüvely 0201728
-
MPS-IH BK - Szigetelő hüvely 0201731
Az Ön előnyei
Szerszám nélküli vezetékezés a legszűkebb helyen is a kis méreteknek köszönhetően
Kiváló minőségű érintkezés a direkt rugós technológia révén, amely helyettesítheti a Wire-Wrap, TERMI-POINT stb. eljárásokat
Áthidalható potenciálelosztók
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51