PT biztosítós sorkapcsok

Biztosítós, funkció és diódás sorkapcsok

A biztosítós sorkapcsokkal különböző kialakítású és névleges áramú biztosítók használhatók. A többemeletes változatokkal egy biztosított és egy nem biztosított potenciált lehet átvezetni egyetlen sorkapcson. Az Ex-nA gyújtószikra-mentességi besorolású Ex területen használható változatok kiszélesítik az alkalmazási területet. A funkció sorkapcsok mellett LED-ekkel vagy ellenállásokkal ellátott sorkapcsok közül is választhat.

Go to Product Detail Page for item 3046689
UTTB 2,5-2DIO/O-UL/O-UR - Alkatrész sorkapocs
UTTB 2,5-2DIO/O-UL/O-UR - Alkatrész sorkapocs
3046689

Alkatrész sorkapocs, A maximális áramot a dióda határozza meg. Beépített dióda 1N 4007, záróirányú feszültség: 1300 V, tartós határáram: 0,5 A., integrált diódával, névleges áram: 0,5 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, 1. és 2. emelet, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Előnyök

  • G biztosítóbetétek, lapos gépjármű-biztosítók és termikus készülékvédő kapcsoló dugaszok átfogó termékválasztéka
  • Egyszerű potenciálelosztás az átmenő áthidalóárkoknak köszönhetően
  • A biztosítók kényelmes vizsgálata a mindkét oldali vizsgálóleágazás révén
  • A meghibásodott biztosítók és biztosítótartók gyors azonosítása az áramiránytól függetlenül, a LED-es állapotjelzésnek köszönhetően
  • A könnyen hozzáférhető biztosítóbetétek kényelmesen cserélhetők
  • Az átvezető kapcsokkal, késes és bontókapcsokkal azonos körvonal
Biztosítós sorkapocs

Biztosítós sorkapocs

Biztosítóbetétek

A könnyen hozzáférhető biztosítóbetéteket kényelmesen be lehet helyezni vagy ki lehet cserélni. A Phoenix Contact a következő biztosítós sorkapcsokat kínálja:

  • Karos biztosítós kapocs
  • Biztosítós sorkapocs csavaros kupakkal
  • Biztosítós sorkapocs lapos biztosítók befogadásához

A biztosítós sorkapcsokkal a következő biztosítóváltozatokat lehet kalapsínre szerelni:

  • Készülékvédő biztosítók
  • Midget biztosítók
  • C és F típusú lapos biztosítók

Speciálisan a fotovillamos rendszerekhez kaphatók a 10,3 x 38 mm-es és 10,3 x 85 mm-es típusú biztosítótartók és biztosítók, maximum 1500 V-ig.
A hibák jelzéséhez ezekből a sorkapcsokból világító kijelzős változatok is kaphatók.

Két ujj között tartott nyitott biztosítódugasz

P-FU biztosítódugasz

P-FU biztosítódugasz

A Phoenix Contact G típusú biztosítóbetétekhez való biztosítódugaszai bontó alapkapcsokban használhatók, és így különösen rugalmasak:

  • Egyszerűen helyezze be a kívánt típusú biztosítót a dugaszba.
  • Túlterhelés- és zárlat elleni védelem mindössze 5,2 mm kapocsszélességen az egymásba ágyazott felépítés révén
  • Vizsgálóérintkezők a biztosító mindkét oldalán
  • A kétirányú hibajelzéssel ellátott változatoknak köszönhetően a hibás biztosítók gyorsan azonosíthatók
  • Egyértelmű hozzárendelés a feliratozási lehetőség révén
Kalapsínre szerelt TCP dugaszolható termikus készülékvédő kapcsolók

TCP dugaszolható termikus készülékvédő kapcsolók

TCP dugaszolható termikus készülékvédő kapcsolók

TCP termikus készülékvédő kapcsolóink az induktív fogyasztók optimális túlterhelés elleni védelmét kínálják az áramelosztó rendszerekben. A készülékvédő kapcsolók integrált kapcsolási funkciója azonnali visszakapcsolást tesz lehetővé, és minimalizálja az Ön rendszerének állásidejét.

  • A szabványos dugaszérintkezők révén minden C típusú lapos biztosítós kapocshoz illeszkedik
  • Rövidebb állásidők a kioldás utáni azonnali visszakapcsolással
  • Kapcsolóként használható áramkörök be- és kikapcsolására
  • Helytakarékos szerelés a keskeny felépítésnek köszönhetően
Funkció sorkapcsok piros világító diódával és direkt rugós csatlakozással, kalapsínre szerelve

Funkció és diódás sorkapcsok

Funkció és diódás sorkapcsok

A funkció és diódás sorkapcsok különböző alkalmazásokban használhatók. A biztonsági követelmények is teljesülnek: a rányomtatott kapcsolási rajzok vagy szimbólumok jelentősen csökkentik a hibás bekötés kockázatát. A kapcsok különböző elektromechanikus és elektromos alkatrészei különböző célokat szolgálnak. Ezeket a következő alkalmazási esetekben használják:

  • A LED-es kapcsokat a berendezés üzemállapotainak megjelenítésére használják.
  • A záródiódákkal felszerelt diódás sorkapcsok az összetevők visszáramok vagy ellenállások elleni védelméhez van szükség.
  • Az ellenállásos funkció kapcsok áram- és feszültségkorlátozásra, valamint ezek elosztására használatosak.
A clipx ENGINEER műszaki tervező szoftver kezelése egy táblagép képernyőjén

Hatékony tervezés a clipx ENGINEER segítségével

Műszaki tervező szoftver a kapcsolószekrény-gyártás számára

A clipx ENGINEER műszaki tervező szoftver minden korábbinál hatékonyabban teszi lehetővé a kapocssorok, a beültetett szerelőlapok és csatlakozódobozok tervezését, az alkatrészek megrendelését és az adatoknak a gyártásba való gördülékeny átvitelét – minden munkahelyen. Gyorsítsa fel Ön is tervezését az ECAD-programjához, valamint a Phoenix Contact alkalmazásaihoz és konfigurátoraihoz való intelligens interfészekkel.

A sorkapcsok fellapozott termékbrosúrája

A sorkapcsok termékbrosúrája

Letöltések

Szeretne nyomtatott anyagokat kapni sorkapcsainkról? A következőkben különböző sorkapcsokról szóló brosúrákat talál. A termékbrosúra mellett talál egy brosúrát a CLIPLINE complete sorkapocsrendszerről, valamint a sorkapcsok minőségi vizsgálatairól.