Biztosítós, funkció és diódás sorkapcsok
A biztosítós sorkapcsokkal különböző kialakítású és névleges áramú biztosítók használhatók. A többemeletes változatokkal egy biztosított és egy nem biztosított potenciált lehet átvezetni egyetlen sorkapcson. Az Ex-nA gyújtószikra-mentességi besorolású Ex területen használható változatok kiszélesítik az alkalmazási területet. A funkció sorkapcsok mellett LED-ekkel vagy ellenállásokkal ellátott sorkapcsok közül is választhat.
A termékekkel kapcsolatos további információkért vegye fel velünk a kapcsolatot
Előnyök
- G biztosítóbetétek, lapos gépjármű-biztosítók és termikus készülékvédő kapcsoló dugaszok átfogó termékválasztéka
- Egyszerű potenciálelosztás az átmenő áthidalóárkoknak köszönhetően
- A biztosítók kényelmes vizsgálata a mindkét oldali vizsgálóleágazás révén
- A meghibásodott biztosítók és biztosítótartók gyors azonosítása az áramiránytól függetlenül, a LED-es állapotjelzésnek köszönhetően
- A könnyen hozzáférhető biztosítóbetétek kényelmesen cserélhetők
- Az átvezető kapcsokkal, késes és bontókapcsokkal azonos körvonal
Biztosítós sorkapocs
Biztosítóbetétek
A könnyen hozzáférhető biztosítóbetéteket kényelmesen be lehet helyezni vagy ki lehet cserélni. A Phoenix Contact a következő biztosítós sorkapcsokat kínálja:
- Karos biztosítós kapocs
- Biztosítós sorkapocs csavaros kupakkal
- Biztosítós sorkapocs lapos biztosítók befogadásához
A biztosítós sorkapcsokkal a következő biztosítóváltozatokat lehet kalapsínre szerelni:
- Készülékvédő biztosítók
- Midget biztosítók
- C és F típusú lapos biztosítók
Speciálisan a fotovillamos rendszerekhez kaphatók a 10,3 x 38 mm-es és 10,3 x 85 mm-es típusú biztosítótartók és biztosítók, maximum 1500 V-ig.
A hibák jelzéséhez ezekből a sorkapcsokból világító kijelzős változatok is kaphatók.
P-FU biztosítódugasz
P-FU biztosítódugasz
A Phoenix Contact G típusú biztosítóbetétekhez való biztosítódugaszai bontó alapkapcsokban használhatók, és így különösen rugalmasak:
- Egyszerűen helyezze be a kívánt típusú biztosítót a dugaszba.
- Túlterhelés- és zárlat elleni védelem mindössze 5,2 mm kapocsszélességen az egymásba ágyazott felépítés révén
- Vizsgálóérintkezők a biztosító mindkét oldalán
- A kétirányú hibajelzéssel ellátott változatoknak köszönhetően a hibás biztosítók gyorsan azonosíthatók
- Egyértelmű hozzárendelés a feliratozási lehetőség révén
TCP dugaszolható termikus készülékvédő kapcsolók
TCP dugaszolható termikus készülékvédő kapcsolók
TCP termikus készülékvédő kapcsolóink az induktív fogyasztók optimális túlterhelés elleni védelmét kínálják az áramelosztó rendszerekben. A készülékvédő kapcsolók integrált kapcsolási funkciója azonnali visszakapcsolást tesz lehetővé, és minimalizálja az Ön rendszerének állásidejét.
- A szabványos dugaszérintkezők révén minden C típusú lapos biztosítós kapocshoz illeszkedik
- Rövidebb állásidők a kioldás utáni azonnali visszakapcsolással
- Kapcsolóként használható áramkörök be- és kikapcsolására
- Helytakarékos szerelés a keskeny felépítésnek köszönhetően
Funkció és diódás sorkapcsok
Funkció és diódás sorkapcsok
A funkció és diódás sorkapcsok különböző alkalmazásokban használhatók. A biztonsági követelmények is teljesülnek: a rányomtatott kapcsolási rajzok vagy szimbólumok jelentősen csökkentik a hibás bekötés kockázatát. A kapcsok különböző elektromechanikus és elektromos alkatrészei különböző célokat szolgálnak. Ezeket a következő alkalmazási esetekben használják:
- A LED-es kapcsokat a berendezés üzemállapotainak megjelenítésére használják.
- A záródiódákkal felszerelt diódás sorkapcsok az összetevők visszáramok vagy ellenállások elleni védelméhez van szükség.
- Az ellenállásos funkció kapcsok áram- és feszültségkorlátozásra, valamint ezek elosztására használatosak.
Hatékony tervezés a clipx ENGINEER segítségével
Műszaki tervező szoftver a kapcsolószekrény-gyártás számára
A clipx ENGINEER műszaki tervező szoftver minden korábbinál hatékonyabban teszi lehetővé a kapocssorok, a beültetett szerelőlapok és csatlakozódobozok tervezését, az alkatrészek megrendelését és az adatoknak a gyártásba való gördülékeny átvitelét – minden munkahelyen. Gyorsítsa fel Ön is tervezését az ECAD-programjához, valamint a Phoenix Contact alkalmazásaihoz és konfigurátoraihoz való intelligens interfészekkel.
A sorkapcsok termékbrosúrája
Letöltések
Szeretne nyomtatott anyagokat kapni sorkapcsainkról? A következőkben különböző sorkapcsokról szóló brosúrákat talál. A termékbrosúra mellett talál egy brosúrát a CLIPLINE complete sorkapocsrendszerről, valamint a sorkapcsok minőségi vizsgálatairól.