Biztosítós sorkapocs, biztosító típusa: Üveg / kerámia / ..., biztosítéktípus: G / 5 x 20, névleges feszültség: 250 V, névleges áram: 6,3 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2- 6 mm2, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, keresztmetszet: 0,2 mm2- 6 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: fekete
Biztosítós, funkció és diódás sorkapcsok
A biztosítós sorkapcsokkal különböző kialakítású és névleges áramú biztosítók használhatók. A többemeletes változatokkal egy biztosított és egy nem biztosított potenciált lehet átvezetni egyetlen sorkapcson. Az Ex-nA gyújtószikra-mentességi besorolású Ex területen használható változatok kiszélesítik az alkalmazási területet. A funkció sorkapcsok mellett LED-ekkel vagy ellenállásokkal ellátott sorkapcsok közül is választhat.
Emelőkaros bontókapocs, fém átvezetővel a karban, a TB 4-HESI biztosítós kapoccsal azonos profil, biztosítéktípus: Híd, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 16 A, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,5 mm2- 6 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: sötétszürke
Biztosítós sorkapocs, biztosító típusa: Üveg / kerámia / ..., biztosítéktípus: G / 5 x 20, névleges feszültség: 24 V, névleges áram: 6,3 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2- 6 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: kék
Biztosítós sorkapocs, biztosító típusa: Üveg / kerámia / ..., biztosítéktípus: G / 5 x 20, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 28 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, 1. szint, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2- 6 mm2, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, 2. szint, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2- 6 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: fekete
Biztosítós sorkapocs, biztosító típusa: Üveg / kerámia / ..., biztosítéktípus: G / 5 x 20, névleges feszültség: 250 V, Tartós termikus áram Ith: 28 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2- 6 mm2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2- 6 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke
Biztosítós sorkapocs, biztosító típusa: Üveg / kerámia / ..., biztosítéktípus: G / 6,3 x 32, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 10 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, keresztmetszet: 0,5 mm2- 16 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: fekete
biztosító kapocs fényjelzővel, NS 35-re szereléshez, biztosító automatákhoz, kapocsszélesség: 8,2 mm, színe: fekete
Biztosítós sorkapocs, biztosító típusa: Üveg / kerámia / ..., biztosítéktípus: G / 6,3 x 32, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 10 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, keresztmetszet: 0,5 mm2- 10 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: fekete
Alkatrész sorkapocs, A kalapsínen több diódás kapocs egymás mellé sorolása esetén távtartó lapot kell elhelyezni közöttük., beépített BY255 diódával, névleges áram: 1,5 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, 1. szint, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 10 mm2 , szín: szürke
Alkatrész sorkapocs, beépített 1N4007 diódával, névleges áram: 0,5 A, csatlakozások száma: 4, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, 1. és 2. emelet, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: fekete
Előnyök
- G biztosítóbetétek, lapos gépjármű-biztosítók és termikus készülékvédő kapcsoló dugaszok átfogó termékválasztéka
- Egyszerű potenciálelosztás az átmenő áthidalóárkoknak köszönhetően
- A biztosítók kényelmes vizsgálata a mindkét oldali vizsgálóleágazás révén
- A meghibásodott biztosítók és biztosítótartók gyors azonosítása az áramiránytól függetlenül, a LED-es állapotjelzésnek köszönhetően
- A könnyen hozzáférhető biztosítóbetétek kényelmesen cserélhetők
- Az átvezető kapcsokkal, késes és bontókapcsokkal azonos körvonal
Biztosítós sorkapocs
Biztosítóbetétek
A könnyen hozzáférhető biztosítóbetéteket kényelmesen be lehet helyezni vagy ki lehet cserélni. A Phoenix Contact a következő biztosítós sorkapcsokat kínálja:
- Karos biztosítós kapocs
- Biztosítós sorkapocs csavaros kupakkal
- Biztosítós sorkapocs lapos biztosítók befogadásához
A biztosítós sorkapcsokkal a következő biztosítóváltozatokat lehet kalapsínre szerelni:
- Készülékvédő biztosítók
- Midget biztosítók
- C és F típusú lapos biztosítók
Speciálisan a fotovillamos rendszerekhez kaphatók a 10,3 x 38 mm-es és 10,3 x 85 mm-es típusú biztosítótartók és biztosítók, maximum 1500 V-ig.
A hibák jelzéséhez ezekből a sorkapcsokból világító kijelzős változatok is kaphatók.
P-FU biztosítódugasz
P-FU biztosítódugasz
A Phoenix Contact G típusú biztosítóbetétekhez való biztosítódugaszai bontó alapkapcsokban használhatók, és így különösen rugalmasak:
- Egyszerűen helyezze be a kívánt típusú biztosítót a dugaszba.
- Túlterhelés- és zárlat elleni védelem mindössze 5,2 mm kapocsszélességen az egymásba ágyazott felépítés révén
- Vizsgálóérintkezők a biztosító mindkét oldalán
- A kétirányú hibajelzéssel ellátott változatoknak köszönhetően a hibás biztosítók gyorsan azonosíthatók
- Egyértelmű hozzárendelés a feliratozási lehetőség révén
TCP dugaszolható termikus készülékvédő kapcsolók
TCP dugaszolható termikus készülékvédő kapcsolók
TCP termikus készülékvédő kapcsolóink az induktív fogyasztók optimális túlterhelés elleni védelmét kínálják az áramelosztó rendszerekben. A készülékvédő kapcsolók integrált kapcsolási funkciója azonnali visszakapcsolást tesz lehetővé, és minimalizálja az Ön rendszerének állásidejét.
- A szabványos dugaszérintkezők révén minden C típusú lapos biztosítós kapocshoz illeszkedik
- Rövidebb állásidők a kioldás utáni azonnali visszakapcsolással
- Kapcsolóként használható áramkörök be- és kikapcsolására
- Helytakarékos szerelés a keskeny felépítésnek köszönhetően
Funkció és diódás sorkapcsok
Funkció és diódás sorkapcsok
A funkció és diódás sorkapcsok különböző alkalmazásokban használhatók. A biztonsági követelmények is teljesülnek: a rányomtatott kapcsolási rajzok vagy szimbólumok jelentősen csökkentik a hibás bekötés kockázatát. A kapcsok különböző elektromechanikus és elektromos alkatrészei különböző célokat szolgálnak. Ezeket a következő alkalmazási esetekben használják:
- A LED-es kapcsokat a berendezés üzemállapotainak megjelenítésére használják.
- A záródiódákkal felszerelt diódás sorkapcsok az összetevők visszáramok vagy ellenállások elleni védelméhez van szükség.
- Az ellenállásos funkció kapcsok áram- és feszültségkorlátozásra, valamint ezek elosztására használatosak.
Hatékony tervezés a clipx ENGINEER segítségével
Műszaki tervező szoftver a kapcsolószekrény-gyártás számára
A clipx ENGINEER műszaki tervező szoftver minden korábbinál hatékonyabban teszi lehetővé a kapocssorok, a beültetett szerelőlapok és csatlakozódobozok tervezését, az alkatrészek megrendelését és az adatoknak a gyártásba való gördülékeny átvitelét – minden munkahelyen. Gyorsítsa fel Ön is tervezését az ECAD-programjához, valamint a Phoenix Contact alkalmazásaihoz és konfigurátoraihoz való intelligens interfészekkel.
A sorkapcsok termékbrosúrája
Letöltések
Szeretne nyomtatott anyagokat kapni sorkapcsainkról? A következőkben különböző sorkapcsokról szóló brosúrákat talál. A termékbrosúra mellett talál egy brosúrát a CLIPLINE complete sorkapocsrendszerről, valamint a sorkapcsok minőségi vizsgálatairól.