PTME 6-DIO BY255/L-R
-
Alkatrész sorkapocs
3035686
Alkatrész sorkapocs, A kalapsínen több diódás kapocs egymás mellé sorolása esetén távtartó lapot kell elhelyezni közöttük., beépített BY255 diódával, névleges áram: 1,5 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, 1. szint, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 10 mm2 , szín: szürke
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
Általános adatok | A kalapsínen több diódás kapocs egymás mellé sorolása esetén távtartó lapot kell elhelyezni közöttük. |
Terméktípus | Alkatrészkapocs |
Csatlakozások száma | 2 |
Sorok száma | 1 |
Potenciálok | 1 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
Névleges szigetelési feszültség | 1000 V |
Méretezési átültési szilárdság | 8 kV |
Csatlakozások száma emeletenként | 2 |
Névleges keresztmetszet | 6 mm² |
1. szint | |
Csupaszolási hossz | 12 mm |
Idomszer | A5 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Vezeték-keresztmetszet AWG | 20 ... 8 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 20 ... 10 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszetek (2 azonos keresztmetszetű vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Névleges áram | 1,5 A |
Maximális terhelőáram | 1,5 A |
Névleges keresztmetszet | 6 mm² |
Komponens típusa | BY 255 dióda |
Záróirányú feszültség | 1300 V |
1. szint A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók | |
Merev vezető keresztmetszete | 1 mm² ... 10 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 1 mm² ... 6 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 1 mm² ... 6 mm² |
Szélesség | 8,2 mm |
Fedélszélesség | 2,2 mm |
Magasság | 100,8 mm |
Mélység | 60,1 mm |
Mélység NS 35/7,5-ön | 60 mm |
Mélység NS 35/15-ön | 67,5 mm |
Szín | szürke (RAL 7042) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Szigetelőanyag csoport | I |
Szigetelőanyag | PA |
Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
Lökőfeszültség-vizsgálat | |
Vizsgálófeszültség előírt értéke | 9,8 kV |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Melegedésvizsgálat | |
Melegedésvizsgálatra vonatkozó követelmény | Az adatlap szerinti max. megengedett záróréteg-hőmérsékletet (junction temperature) nem szabad túllépni. |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Üzemi gyakoriságú átütési ellenállás | |
Vizsgálófeszültség előírt értéke | 2,2 kV |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Mechanikai adatok | |
Nyitott oldalfal | Igen |
Mechanikai szilárdság | |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Rögzítés a tartón | |
Hordozósín/Befestigungsauflage | NS 35 |
Vizsgálóerő előírt értéke | 5 N |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Tűláng-vizsgálat | |
Hatástartam | 30 s |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Rezgés / szélessávú zajok | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Spektrum | 2-es kategóriájú élettartam vizsgálat, forgóállványon |
Frekvencia | f1 = 5 Hz f2-ig = 250 Hz |
ASD szint | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Gyorsulás | 3,12g |
Vizsgálati időtartam tengelyenként | 5 h |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Lökés | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Lökésforma | Félszínusz |
Gyorsulás | 30g |
Lökés időtartama | 18 ms |
Lökések mennyisége irányonként | 3 |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -60 °C ... 110 °C (Üzemi hőmérséklet-tartomány, a saját melegedést is beleértve, max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 20 % ... 90 % |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
Szerelési mód | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Cikkszám | 3035686 |
Csomagolási egység | 50 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
Értékesítési kulcs | BE2272 |
Termékkulcs | BE2272 |
GTIN | 4046356879903 |
Tömeg/db (csomagolással) | 24,7 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 23,4 g |
Vámtarifaszám | 85369010 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250114 |
ECLASS-15.0 | 27250114 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000903 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | 315ca94b-c2c9-4ee0-8bd9-34714b2892e0 |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
FBS 2-8 - Dugaszolható áthidaló 3030284
-
FBS 3-8 - Dugaszolható áthidaló 3030297
-
FBS 4-8 - Dugaszolható áthidaló 3030307
-
FBS 5-8 - Dugaszolható áthidaló 3030310
-
FBS 10-8 - Dugaszolható áthidaló 3030323
-
FBS 6-8 - Dugaszolható áthidaló 3032470
-
FBS 1/3-8 - Dugaszolható áthidaló 3032363
-
FBS 1/4-8 - Dugaszolható áthidaló 3032376
-
FBS 1/3/5-8 - Dugaszolható áthidaló 3032389
-
FBS 1/4/7/10-8 - Dugaszolható áthidaló 3032402
-
FBSRH 2-8 - Rövidzárdugasz 3033802
-
FBSRH 3-8 - Rövidzárdugasz 3033803
-
FBSRH 4-8 - Rövidzárdugasz 3033804
-
FBSR 2-8 - Dugaszolható áthidaló 3033808
-
FBSR 3-8 - Dugaszolható áthidaló 3001597
-
FBSR 4-8 - Dugaszolható áthidaló 3000585
-
FBSR 5-8 - Dugaszolható áthidaló 3033809
-
FBSR 10-8 - Dugaszolható áthidaló 3001599
-
FBSR 16-8 - Dugaszolható áthidaló 3033816
-
FBS 2-8 CT - Dugaszolható áthidaló 3033830
-
FBS 3-8 CT - Dugaszolható áthidaló 3033831
-
FBS 4-8 CT - Dugaszolható áthidaló 3033832
-
FBS 10-8 CT - Dugaszolható áthidaló 3033833
-
FBS 2-8 BU - Dugaszolható áthidaló 3032567
-
FBS 3-8 BU - Dugaszolható áthidaló 3032570
-
FBS 4-8 BU - Dugaszolható áthidaló 3032583
-
FBS 5-8 BU - Dugaszolható áthidaló 3032596
-
FBS 6-8 BU - Dugaszolható áthidaló 3032677
-
FBS 10-8 BU - Dugaszolható áthidaló 3032606
-
FBS 2-8 GY - Dugaszolható áthidaló 3032621
-
FBS 3-8 GY - Dugaszolható áthidaló 3032622
-
FBS 4-8 GY - Dugaszolható áthidaló 3032635
-
FBS 5-8 GY - Dugaszolható áthidaló 3032648
-
FBS 6-8 GY - Dugaszolható áthidaló 3032664
-
FBS 10-8 GY - Dugaszolható áthidaló 3032651
-
D-DTME 6 - Lezárófedél 3034426
-
CARRIER 35-8 - Rekeszelválasztó lap 3034387
-
AP-ME METER - Takaróprofil 3034361
-
APH-ME - Takaróprofil tartó 3034374
-
APT-ME - Takaróprofil tartó 3034358
-
AH-ME - Védőfedél 3240265
-
WS PT 6 - Figyelmeztető lap 1029029
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1052002
-
ZB 8 CUS - Jelölőcsík 0825011
-
UC-TM 8 - Jelölő kapcsokhoz 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824597
-
UCT-TM 8 - Jelölő kapcsokhoz 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829616
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Jelölő kapcsokhoz 1052413
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0808781
-
ZBF 8 CUS - Jelölőcsík lapos 0825030
-
UC-TMF 8 - Jelölő kapcsokhoz 0818137
-
UC-TMF 8 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824654
-
UCT-TMF 8 - Jelölő kapcsokhoz 0828748
-
UCT-TMF 8 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829672
-
PAI-4-FIX BU - Vizsgálóadapter 3032729
-
PAI-4-FIX OG - Vizsgálóadapter 3034455
-
PAI-4-FIX YE - Vizsgálóadapter 3032745
-
PAI-4-FIX RD - Vizsgálóadapter 3032732
-
PAI-4-FIX GN - Vizsgálóadapter 3032758
-
PAI-4-FIX BK - Vizsgálóadapter 3032774
-
PAI-4-FIX GY - Vizsgálóadapter 3032790
-
PAI-4-FIX VT - Vizsgálóadapter 3032761
-
PAI-4-FIX BN - Vizsgálóadapter 3032787
-
PAI-4-FIX WH - Vizsgálóadapter 3032797
-
PAIS-4-FIX GY - Vizsgálóadapter 3032791
-
PAIS-4-FIX BK - Vizsgálóadapter 3032792
-
PAIS-4-FIX RD - Vizsgálóadapter 3032793
-
PAIS-4-FIX BU - Vizsgálóadapter 3032798
-
PAIS-4-FIX YE - Vizsgálóadapter 3032799
-
PAIS-4-FIX GN - Vizsgálóadapter 3032801
-
PAIS-4-FIX VT - Vizsgálóadapter 3032802
-
SZF 2-0,8X4,0 - Csavarhúzók 1204520
-
SZF 1-0,6X3,5 - Csavarhúzók 1204517
-
PROJECT COMPLETE - Szoftver 1050453
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Krimpelőfogó 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Krimpelőfogó 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Krimpelőfogó 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Krimpelőfogó 1213156
-
CRIMPFOX 10S - Krimpelőfogó 1212045
-
CRIMPFOX 6H - Krimpelőfogó 1212046
-
CRIMPFOX 2,5-M - Krimpelőfogó 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Krimpelőfogó 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Krimpelőfogó 1212034
-
CRIMPFOX 6T - Krimpelőfogó 1212037
-
CRIMPFOX 6T-F - Krimpelőfogó 1212038
-
CRIMPFOX 6S-F - Krimpelőfogó 1212043
-
CRIMPFOX-M - Krimpelőfogó 1212072
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51