Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

ST 2,5-QUATTRO-DIO/R-L - Alkatrész sorkapocs
3036534

Alkatrész sorkapocs, integrált diódával, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 0,5 A, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 1 mm2, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 4 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

5,2 mm-es vagy 6,2 mm-es beépítési szélesség