CUC-IA5M-J1ST-AB/R4T-L1 - Szűrővel ellátott RJ45 dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók
1664067

Szűrővel ellátott RJ45 dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók, 1x1 egyportos, a dugasz csatlakozási iránya a nyomtatott áramköri laphoz képest: 90 °, Alsó reteszelőfül, Árnyékolt, LED (zöld, sárga), pólusszám: 8, 10/100 MBit/s, THT, THD, Tengely, IP20

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Egyszerűsített Ethernet tervezési folyamat az integrált szűrésnek köszönhetően
A nyomtatott áramköri lapok összetettségének csökkentése és az elektromágneses összeférhetőségi kockázatok minimalizálása
Tálcás csomagolás
Helytakarékosság a kompakt kialakítás révén
Kimagasló EMI teljesítmény
Lehetővé teszi a nyomtatott áramköri lapok helytakarékos tervezését, az integrált szűrők és impulzustranszformátorok segítségével egyben lerövidíti a BOM-ot is
A kiváló ütés- és rezgésállóság, valamint a szélesebb hőmérséklet-tartomány révén ideális megoldás nehéz ipari alkalmazásokhoz