CUC-IA4M-J1ST-AB/R4R-L1
-
RJ45-nyomtatott áramköri csatlakozók
1664053
RJ45-nyomtatott áramköri csatlakozók, pólusszám: 8, 100 Mbit/s
Termékrészletek
Az Ön előnyei
Egyszerűsített Ethernet tervezési folyamat az integrált szűrésnek köszönhetően
A nyomtatott áramköri lapok összetettségének csökkentése és az elektromágneses összeférhetőségi kockázatok minimalizálása
Automatizált feldolgozás a reflow forrasztási képességnek köszönhetően
A termékek sokfélesége révén minden alkalmazáshoz optimalizált változat
Felfegyverkezve az igényes alkalmazásokhoz az ipari formatervezésnek köszönhetően