PLC-RSC-12DC/21HC/EX - Relémodul
2909518

PLC-INTERFACE, részei: kalapsínre szerelhető csavaros csatlakozású 14 mm-es alapkapocs és dugaszolható relé 10 A-es teljesítményérintkezővel, 1 váltóérintkező, bemeneti feszültség: 12 V DC. ATEX/IECEx (Zone 2) és Ex-Zone Class I, Div. 2 engedélyekkel.

Termékrészletek









Kompatibilis termékek