REL-MR-12DC/21HC/EX
-
Egyes relé
2908821
Dugaszolható miniatür teljesítményrelé, RT III tömítettségű, nagyteljesítményű érintkezőkkel, 1 váltóérintkező, bemeneti feszültség: 12 V DC, a hozzá tartozó PLC-lábazattal engedélyezve az ATEX/IECEx (2-es zóna) és Ex zóna I osztály, 2-es divízió szerint.
Termékrészletek
Az Ön előnyei
Max. kapcsolt áram 16 A
RT III tömítettség (mosásálló)