PLC logic bővítőmodul 16 I/O-val, nyolc PLC INTERFACE kapocsra dugaszolható az alapmodul bővítéséhez (egy alapmodulhoz legfeljebb két bővítőmodul csatlakoztatható), direkt rugós csatlakozás
Programozható logikai modulok / vezérlő relék
A logikai modulok (vezérlő reléknek is nevezik) piacán a PLC logic az első olyan logikai relérendszer, amely a logikai, az interfész- és a terepi csatlakozási szintet egyetlen megoldásban egyesíti. Így Ön az I/O jeleket egyetlen kisméretű rendszerrel kapcsolhatja és vezérelheti. Kombinálja igénye szerint a logikai modult a hozzáillő relé- és analóg modulokkal. A moduláris felépítés sokféle alkalmazási lehetőséget tesz lehetővé.
PLC-INTERFACE bevitelhez, PLC logic-hoz; direkt rugós csatlakozással és dugaszolható miniatűr szilárdtestrelével, kalapsínre szerelhető, 1 záróérintkező, bemenet: 230 V AC/220 V DC
Pt 100/Pt 1000 hőmérséklet-mérőátalakító a PLC logic logikai modulokhoz (csak 2. generációs), 1 csatornás, jeltípus (Pt 100, Pt 1000) DIP kapcsolóval konfigurálható, direkt rugós csatlakozás
PLC logic Starterkit3, tartalma: dugaszolható önálló logikai modul (SAM2), nyolc relékimeneti kapocs direkt rugós csatlakozással (250 V AC/DC, max. 6 A) és mikro-USB programozókábel
Logikai modulok: a rendszer áttekintése
Logikai modulok: a logikai relérendszer összetevői
A különböző modulok választéka lehetővé teszi a rendszer rugalmas bővítését. Így az alapmodul mellett bővítőmodulok is rendelkezésre állnak az összetettebb feladatokhoz. Minden logikai modulhoz nyolc PLC-INTERFACE kapcsot lehet szabadon kiválasztani. Max. 48 I/O jelet lehet érzékelni és kapcsolni egy alapmodullal és két bővítőmodullal.
1. Alapmodul
A PLC logic a mindössze 50 mm-es beépítési szélességű alapmodul segítségével 16 I/O jelet dolgoz fel.
2. Bővítőmodulok
Az alap- és a bővítőmodul közötti kapcsolatot szerszám nélkül lehet létrehozni a beépített dugaszolható csatlakozók segítségével.
3. Tárolóegység
A programok mentése vagy egyszerű átvitele más készülékekre.
4. Relé- és analóg modulok
A relé- és analóg modulokat tartalmazó moduláris felépítés csatornaspecifikus beültetést tesz lehetővé.
5. PLC logic alkalmazás
Egyszerű és gyors paraméterillesztések és monitoring az iOS és Android alatt futó alkalmazással. Az alkalmazás és a hozzá tartozó Bluetooth-adapter segítségével gyorsan és vezeték nélkül hozzáférhet a folyamatadatokhoz.
A vezérlőrelék előnyei
- Nagyfokú rendelkezésre állás a dugaszolható kapcsolóelemek révén
- Rugalmas kombinálhatóság: szerelje fel az összes csatornát egyedileg bemenetként vagy kimenetként relé- vagy analóg modulokkal az alkalmazás követelményei szerint
- Hatékony vezetékezés a direkt rugós csatlakozástechnikával és a szenzor- ill. aktorvezetékezéshez való speciális változatokkal
- A projektek egyszerűen megvalósíthatók az intuitív szoftver segítségével
- Vezeték néküli irányítás és felügyelet a Bluetooth-adapter és a PLC logic alkalmazás révén
- A programozható logikai relérendszer a COMPLETE line rendszer része
Új termékek
Rendkívül kompakt, hálózatba köthető logikai modulok
Gyors Modbus/RTU kapcsolat
Az RS-485 Modbus/RTU-n keresztül megvalósított hálózatba kötés megkönnyíti az intelligens PLC logic egyszerű bekötését a fölérendelt vezérlőkbe. Valósítsa meg Ön is gyorsan és megbízhatóan a folyamatadatokhoz, valamint a PLC logic működési és hibaüzeneteihez való decentralizált távoli I/O hozzáférést.
Fő jellemzők
- Egyszerű hálózati beállítás webalapú menedzsmenten (WBM) keresztül
- Lezárás és előfeszültség
- Műsorszóró funkció
- Egyszerű hálózatba kötés az RS-485-ön keresztül megvalósított Modbus/RTU-nak köszönhetően
- A decentralizált vezérlési funkciók akkor is megmaradnak, ha a kommunikáció megszakad
- Direkt rugós csatlakozástechnika
Önnek nyújtott előnyök
- Nagyfokú rendelkezésre állás a plug-in kapcsolóelemeknek és a decentralizált vezérlési funkcióknak köszönhetően
- Optimális rugalmasság a csatornánként bemenetként vagy kimenetként való beállításnak és a relé- vagy analóg modulokkal való egyedi kombinálhatóságnak köszönhetően
- A projektek egyszerűen megvalósíthatók az intuitív programozás révén
- Gyors hálózatba kötés az RS-485-ön keresztül megvalósított Modbus/RTU-nak köszönhetően
Távoli relé rendszer hálózati kapcsolattal A decentralizált megoldás a kis és közepes csatornaszámú egyszerű alkalmazásokhoz.
PLC-INTERFACE Ethernet Átjáró: A moduláris távoli interfész egyszerű alkalmazásokhoz, akár 56 IO csatornával. Rugalmasan vonja be reléit a hálózatba a többprotokollos csatlakozással. Húzzon hasznot Ön is a bevált vezérlőszoftverekkel való kompatibilitásnak köszönhető nagyfokú rugalmasságból és intuitív integrálásból.