Dugaszolható miniatűr relék mechanikus kapcsolóállás-jelzéssel, FASTON csatlakozó, 1 váltóérintkező, állapotjelző: LED (sárga), Szabadonfutó dióda, Bemeneti feszültség: 24 V DC
Egyedi relék és tartozékok
A csatlakoztatható egyedi relékkel és a tartozékok széles választékával mindig rugalmas marad. A relék egyszerű és gyors cseréje biztosítja a berendezések nagyfokú rendelkezésre állását az Ön alkalmazásában. A megfelelő jelölőanyagoktól és a potenciálelosztó rendszerektől kezdve a multifunkcionális időmodulokig a tartozékok széles választékát kínáljuk a relé rendszeréhez.
Dugaszolható nagy teljesítményű relé teljesítményérintkezőkkel, 3 záróérintkező, tekercsfeszültség: 24 V DC
Szilárdtest relé, a vezérlő- és a terhelőkörök jelerősítésére és galvanikus leválasztásra, dugaszolható a beforrasztható SIM-AMS foglalatba, ill. közvetlenül a nyomtatott áramköri lapba szerelhető, bemenet: 4-32 V DC, kimenet: 12-530 V AC/5 A
Dugaszolható miniatűr teljesítményrelé, többrétegű aranyozott érintkezővel, 2 váltóérintkező, bemeneti feszültség: 12 V DC
Dugaszolható miniatűr szilárdtestrelé, nagy teljesítményű szilárdtestrelé, 1 záróérintkező, bemenet: 24 V DC, kimenet: 3-33 V DC/ 5 A
Dugaszolható híd, pólusszám: 2, hossz: 6 mm, szín: szürke
Biztonsági relé kényszervezetett érintkezőkkel a DIN EN 61810-3 szabvány szerint, 2 váltóérintkező. A DIN EN 61810-3 szerinti A típusra vonatkozó követelmények teljesülnek, ha a bekötés 1 záró- / 1 nyitóérintkezőként történik.
Dugaszolható miniatűr teljesítményrelé, nagy teljesítményű érintkezővel, 1 váltóérintkező, bemeneti feszültség: 4,5 V DC
Dugaszolható oktálrelé teljesítményérintkezőkkel, 3 váltóérintkező, vizsgálógomb, mechanikus kapcsolóállás-jelzés, bemeneti feszültség 230 V AC
Dugaszolható miniatűr teljesítményrelé, nagyteljesítményű érintkezővel, 1 váltóérintkező, kézi működtetés, bemeneti feszültség: 24 V DC
Önnek nyújtott előnyök
- A berendezések nagyfokú rendelkezésre állása a könnyen cserélhető reléknek köszönhetően
- Időmegtakarítás a vezetékezés során a tartozékok és a plug and play kábelezési megoldások széles választékával
- Hatékony telepítés a hasznos potenciálelosztó rendszereknek köszönhetően, mint például a relérendszerhez való dugaszolható áthidalók
- Egyértelmű jelölés a megfelelő jelölőanyagokkal
Magas biztonsági követelményeket támasztó területeken való kezelésre és kapcsolásra szolgáló segédrelék
A segédrelék kiválóan használhatók vezérlő- és felügyeleti berendezésekben. Galvanikus leválasztást biztosítanak a segéd- és vezérlő áramkörök között. A segédrelék ugyanakkor a nagy kapcsolási teljesítmény ellenére csekély energiát fogyasztanak. Ezért optimálisan alkalmasak pl. alállomásokon történő alkalmazásra.
A tengelyhorgonyos relé minden érintkezőt egyszerre működtet, közbenső emelőkarok nélkül. A dugaszolható segédrelék gyorsan és biztonságosan szerelhetők a megfelelő foglalatmodulba.
A segédreléinkkel Önnek nyújtott előnyök:
- Megbízható és tartós működés a kapcsolási teljesítménynek köszönhetően
- Helytakarékos installálás a kompakt kialakítás révén
- Egyszerű üzembe helyezés előszerelt dugaszolható csatlakozókkal