Dugaszolható miniatűr teljesítményrelé, alapkivitel, nagy teljesítményű érintkezővel nagy tartós áramokhoz, 1 váltóérintkező, bemeneti feszültség: 24 V AC
Egyedi relék és tartozékok
A csatlakoztatható egyedi relékkel és a tartozékok széles választékával mindig rugalmas marad. A relék egyszerű és gyors cseréje biztosítja a berendezések nagyfokú rendelkezésre állását az Ön alkalmazásában. A megfelelő jelölőanyagoktól és a potenciálelosztó rendszerektől kezdve a multifunkcionális időmodulokig a tartozékok széles választékát kínáljuk a relé rendszeréhez.
Dugaszolható miniatűr relé, teljesítményérintkezővel, 2 váltóérintkező, vizsgálógomb, mechanikus kapcsolóállás-jelzés, állapot-LED, szabadonfutó dióda, polaritás: A1+, A2, bemeneti feszültség 110 V DC
Alapkivitelű dugaszolható ipari relé nagyteljesítményű érintkezőkkel, 4 váltóérintkező, vizsgálógomb, állapotjelző LED, mechanikus kapcsolóállás-jelzés, polaritás: A1+, A2-, bemeneti feszültség: 125 V DC
Dugaszolható miniatűr teljesítményrelé, többrétegű aranyozott érintkezővel, nagy tartós áramokhoz, 1 váltóérintkező, bemeneti feszültség: 120 V AC
Dugaszolható miniatűr relék mechanikus kapcsolóállás-jelzéssel, FASTON csatlakozó, 1 váltóérintkező, állapotjelző: LED (sárga), RC tag, Bemeneti feszültség: 230 V AC
Tartókengyel, miniatűr reléhez
Dugaszolható miniatűr szilárdtestrelé, beviteli szilárdtest relé, 1 záróérintkező, bemenet: 60 V DC, kimenet: 3 - 48 V DC/ 100 mA
Alapkivitelű dugaszolható ipari relé nagyteljesítményű érintkezőkkel, 2 váltóérintkező, vizsgálógomb, állapotjelző LED, mechanikus kapcsolóállás-jelzés, bemeneti feszültség: 24 V AC
Relétartó kengyel, huzalkivitel, a RIF-1 reléfoglalathoz illeszkedik, 16 mm magas miniatűr teljesítményrelékhez és szilárdtest relékhez
Dugaszolható biztosítóadapter 6,2 mm-es PLC alapkapocshoz. 5 x 20 mm-es olvadó biztosítókhoz. Üzemi feszültség: 12 ... 24 V AC/DC. Biztosító kioldásának LED-es jelzése.
Önnek nyújtott előnyök
- A berendezések nagyfokú rendelkezésre állása a könnyen cserélhető reléknek köszönhetően
- Időmegtakarítás a vezetékezés során a tartozékok és a plug and play kábelezési megoldások széles választékával
- Hatékony telepítés a hasznos potenciálelosztó rendszereknek köszönhetően, mint például a relérendszerhez való dugaszolható áthidalók
- Egyértelmű jelölés a megfelelő jelölőanyagokkal
Magas biztonsági követelményeket támasztó területeken való kezelésre és kapcsolásra szolgáló segédrelék
A segédrelék kiválóan használhatók vezérlő- és felügyeleti berendezésekben. Galvanikus leválasztást biztosítanak a segéd- és vezérlő áramkörök között. A segédrelék ugyanakkor a nagy kapcsolási teljesítmény ellenére csekély energiát fogyasztanak. Ezért optimálisan alkalmasak pl. alállomásokon történő alkalmazásra.
A tengelyhorgonyos relé minden érintkezőt egyszerre működtet, közbenső emelőkarok nélkül. A dugaszolható segédrelék gyorsan és biztonságosan szerelhetők a megfelelő foglalatmodulba.
A segédreléinkkel Önnek nyújtott előnyök:
- Megbízható és tartós működés a kapcsolási teljesítménynek köszönhetően
- Helytakarékos installálás a kompakt kialakítás révén
- Egyszerű üzembe helyezés előszerelt dugaszolható csatlakozókkal