Egyedi relék és tartozékok kiválasztása

Egyedi relék és tartozékok

A csatlakoztatható egyedi relékkel és a tartozékok széles választékával mindig rugalmas marad. A relék egyszerű és gyors cseréje biztosítja a berendezések nagyfokú rendelkezésre állását az Ön alkalmazásában. A megfelelő jelölőanyagoktól és a potenciálelosztó rendszerektől kezdve a multifunkcionális időmodulokig a tartozékok széles választékát kínáljuk a relé rendszeréhez.

Go to Product Detail Page for item 2909742
REL-IR4/230AC/4X21/EX - Egyes relé
REL-IR4/230AC/4X21/EX - Egyes relé
2909742

Dugaszolható ipari relé, RT III tömítettségű, nagyteljesítményű érintkezőkkel, 4 váltóérintkező, mechanikus kapcsolóállás-jelzés, polaritás: polarizálatlan, bemeneti feszültség: 230 V AC,. RIF-2.../EX-lábazattal engedélyezve ATEX/IECEx (2-es zóna) és Ex-zóna I-es osztály, 2-es divízió szerint.

Önnek nyújtott előnyök

  • A berendezések nagyfokú rendelkezésre állása a könnyen cserélhető reléknek köszönhetően
  • Időmegtakarítás a vezetékezés során a tartozékok és a plug and play kábelezési megoldások széles választékával
  • Hatékony telepítés a hasznos potenciálelosztó rendszereknek köszönhetően, mint például a relérendszerhez való dugaszolható áthidalók
  • Egyértelmű jelölés a megfelelő jelölőanyagokkal
Segédrelék foglalatmodullal

Magas biztonsági követelményeket támasztó területeken való kezelésre és kapcsolásra szolgáló segédrelék

A segédrelék kiválóan használhatók vezérlő- és felügyeleti berendezésekben. Galvanikus leválasztást biztosítanak a segéd- és vezérlő áramkörök között. A segédrelék ugyanakkor a nagy kapcsolási teljesítmény ellenére csekély energiát fogyasztanak. Ezért optimálisan alkalmasak pl. alállomásokon történő alkalmazásra.

A tengelyhorgonyos relé minden érintkezőt egyszerre működtet, közbenső emelőkarok nélkül. A dugaszolható segédrelék gyorsan és biztonságosan szerelhetők a megfelelő foglalatmodulba.

A segédreléinkkel Önnek nyújtott előnyök:

  • Megbízható és tartós működés a kapcsolási teljesítménynek köszönhetően
  • Helytakarékos installálás a kompakt kialakítás révén
  • Egyszerű üzembe helyezés előszerelt dugaszolható csatlakozókkal