Dugaszolható nagy teljesítményű relé nagy teljesítményű érintkezőkkel, kimondottan nagy DC-terhelések kapcsolásához, 1 záróérintkező, ívoltó mágnes, tekercsfeszültség: 230 V AC
Egyedi relék és tartozékok
A csatlakoztatható egyedi relékkel és a tartozékok széles választékával mindig rugalmas marad. A relék egyszerű és gyors cseréje biztosítja a berendezések nagyfokú rendelkezésre állását az Ön alkalmazásában. A megfelelő jelölőanyagoktól és a potenciálelosztó rendszerektől kezdve a multifunkcionális időmodulokig a tartozékok széles választékát kínáljuk a relé rendszeréhez.
Dugaszolható miniatűr teljesítményrelé, nagy teljesítményű érintkezővel nagy tartós áramokhoz, 1 váltóérintkező, bemeneti feszültség: 60 V DC
Dugaszolható ipari relé teljesítményérintkezőkkel, 2 váltóérintkező, vizsgálógomb, állapot-LED, szabadonfutó dióda, mechanikus kapcsolóállás-jelzés, polaritás: A1+, A2-, bemeneti feszültség 125 V DC
Dugaszolható ipari relé teljesítményérintkezőkkel, 2 váltóérintkező, vizsgálógomb, állapot-LED, szabadonfutó dióda, mechanikus kapcsolóállás-jelzés, polaritás: A1+, A2-, bemeneti feszültség 60 V DC
Dugaszolható miniatűr relék mechanikus kapcsolóállás-jelzéssel, FASTON csatlakozó, 1 váltóérintkező, állapotjelző: LED (sárga), Szabadonfutó dióda, Bemeneti feszültség: 110 V DC
Dugaszolható oktál relé teljesítményérintkezőkkel, 3 váltóérintkező, vizsgálógomb, szabadonfutó dióda, mechanikus kapcsolóállás-jelzés, polaritás: A1+, A2-, bemeneti feszültség 48 V DC
Dugaszolható miniatűr relé, FASTON csatlakozó, 2 váltóérintkező, állapotjelző: LED (sárga), Bemeneti feszültség: 110 V DC
Dugaszolható nagy teljesítményű relé nagy teljesítményű érintkezőkkel, kimondottan nagy DC-terhelések kapcsolásához, 1 záróérintkező, ívoltó mágnes, tekercsfeszültség: 24 V DC
Alapkivitelű dugaszolható ipari relé nagy teljesítményű érintkezőkkel, 4 váltóérintkező, vizsgálógomb, mechanikus kapcsolóállás-jelzés, polaritás: A1+, A2-, bemeneti feszültség: 24 V DC
Alapkivitelű dugaszolható ipari relé nagy teljesítményű érintkezőkkel, 2 váltóérintkező, vizsgálógomb, állapot-LED, mechanikus kapcsolóállás-jelzés, bemeneti feszültség 230 V AC
Önnek nyújtott előnyök
- A berendezések nagyfokú rendelkezésre állása a könnyen cserélhető reléknek köszönhetően
- Időmegtakarítás a vezetékezés során a tartozékok és a plug and play kábelezési megoldások széles választékával
- Hatékony telepítés a hasznos potenciálelosztó rendszereknek köszönhetően, mint például a relérendszerhez való dugaszolható áthidalók
- Egyértelmű jelölés a megfelelő jelölőanyagokkal
Magas biztonsági követelményeket támasztó területeken való kezelésre és kapcsolásra szolgáló segédrelék
A segédrelék kiválóan használhatók vezérlő- és felügyeleti berendezésekben. Galvanikus leválasztást biztosítanak a segéd- és vezérlő áramkörök között. A segédrelék ugyanakkor a nagy kapcsolási teljesítmény ellenére csekély energiát fogyasztanak. Ezért optimálisan alkalmasak pl. alállomásokon történő alkalmazásra.
A tengelyhorgonyos relé minden érintkezőt egyszerre működtet, közbenső emelőkarok nélkül. A dugaszolható segédrelék gyorsan és biztonságosan szerelhetők a megfelelő foglalatmodulba.
A segédreléinkkel Önnek nyújtott előnyök:
- Megbízható és tartós működés a kapcsolási teljesítménynek köszönhetően
- Helytakarékos installálás a kompakt kialakítás révén
- Egyszerű üzembe helyezés előszerelt dugaszolható csatlakozókkal