PLC-BSC- 24DC/ 1- 1/ACT - Relétalp
2967057

14 mm-es PLC alapkapocs kimeneti funkciókhoz, csavaros csatlakozással, relé vagy félvezetőrelé nélkül, NS 35/7,5 kalapsínre szerelhető, terhelésvisszavezetés-csatlakozással, 2 záróérintkező (1-1), bemeneti feszültség: 24 V DC

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek