RAD-ISM-900-TX
-
Rádiós modul
2867076
Adó mint cserekészülék, egyirányú, vezeték nélküli, 900 MHz-es átviteli rendszerhez (Amerika)
Termékrészletek
| Tápellátás Adó | |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 12 V DC ... 30 V DC |
| Jellemző áramfelvétel | 75 mA |
| Maximális áramfelvétel | 350 mA |
| Digitális | |
| Bemeneti feszültségtartomány | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
| "0"-jel feszültség kapcsolási küszöb | max. 1,5 V DC |
| "1"-jel feszültség kapcsolási küszöb | min. 5 V DC |
| Analóg | |
| A bemenet leírása | Árambemenet (analóg bemenet) |
| Bemenő áramjel | 4 mA ... 20 mA |
| Bemeneti ellenállás árambemenet | < 150 Ω |
| Analóg | |
| A bemenet leírása | Feszültségbemenet (digitális bemenet) |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
| Csavarmenet | M3 |
| Rádió | |
| Irány | egyirányú |
| Frekvenciatartomány | 902 MHz ... 928 MHz |
| Csatornacsoportok száma | 4 |
| Csoportonkénti csatornaszám | 63 |
| Adóteljesítmény | 1 W |
| Wireless | |
| Frekvenciasáv | 900 MHz |
| Szélesség | 17,5 mm |
| Magasság | 99 mm |
| Mélység | 114,5 mm |
| Szín | zöld |
| Készülékház anyaga | Szálerősítés nélküli PA polyamid |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| IP20 | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C |
| -40 °F ... 158 °F | |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Megfelelőség / engedélyek | |
| Konformitás | FCC Part 15.247 |
| ISC-irányelv RSS 210 | |
| UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Elektromágneses összeférhetőség | FCC Part 15.247 / ISC RSS 210 |
| Szerelési útmutató | NS 35 az EN 60715 szerint |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2867076 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | DNC651 |
| GTIN | 4046356046770 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 149 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 149 g |
| Származási ország | CA |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - Antenna 2867801
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - Antenna 2867814
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-50-AS - Antenna 2867830
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-0-6 - Antenna 2867160
-
RAD-CAB-RG58-20 - Antennakábel 2867212
-
RAD-CAB-RG213-25 - Antennakábel 2867597
-
RAD-CAB-RG213-40 - Antennakábel 2867377
-
RAD-CAB-RG213-50 - Antennakábel 2867225
-
RAD-CAB-PFP400-60 - Antennakábel 2867380
-
RAD-CAB-PFP400-80 - Antennakábel 2867393
-
RAD-CAB-PFP400-100 - Antennakábel 2867238
-
RAD-CAB-LMR600-125 - Antennakábel 2885210
-
RAD-CAB-PFP600-150 - Antennakábel 2885184
-
RAD-CAB-PFP900-200 - Antennakábel 2885197
-
RAD-CON-MCX-N-SB - Antennakábel 2867717
-
RAD-CON-SMA-N-SS - Antennakábel 2867403
-
RAD-CON-MCX-MCX-SS - Antennakábel 2867607
-
RAD-CON-MCX90-N-SS - Antennakábel 2885207
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-6-N - Antenna 2885579
-
RAD-CON-MCX-RPSMA-EX - Antennakábel 2885621
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51