RAD-CON-MCX-RPSMA-EX - Antennakábel
2885621

Antennavédelem, telepítés: Class I, Div. 1, Grps. A, B, C, D; Class II, Div. 1, Grps. F, G, frekvenciatartomány: 0,3 GHz … 6 GHz, csatlakozó: RSMA (dugasz) -> MCX (dugasz), 0,7 m csatlakozókábellel együtt, UL-HazLoc-engedély

Termékrészletek







Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Univerzális alkalmazhatóság (frekvenciatartomány: 0,3 ... 6 GHz)
Standard antennák alkalmazhatók a 0, 1. és 2. zónájú EX területeken