RAD-CON-SMA-N-SS - Antennakábel
2867403

Antennakábel, külső átmérő: 2,5 mm, belső vezető: hajlékony, csillapítás: 0,9 dB 900 MHz-en, csatlakozó: SMA (dugasz) -> N (dugasz), kábelhossz: 1,2 m

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Egyszerű fektetés a hajlékony belső vezetőnek köszönhetően
Beltéri használatra