RAD-CAB-PFP400-100 - Antennakábel
2867238

Antennakábel, külső átmérő: 10 mm, a belső vezető merev, csillapítás: 4,1 / 6,9 / 10,4 dB 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz-en, csatlakozás: 2 x N (dugasz), kábelhossz: 30 m

Termékrészletek








Az Ön előnyei

Csekély csillapítás
UV-álló
Kültéri alkalmazásra