FLM BT DIO 8/8-M12-4 - Rádiós modul
2692694

Wireless-IO modul, 8 digitális bemenet, 8 digitális kimenet, M12; Bluetooth V1.2; 2,4 GHz frekvenciasáv; 1 rádiós interfész; WLAN-BlackChannelList; LEM; adóteljesítmény max. 4 dBm

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

WLAN koegzisztencia-funkciók: AFH, LEM, Black Channel Listing
Több Bluetooth rendszer párhuzamos üzeme
Különösen robusztus és megbízható
Egyszerű és gyors üzembe helyezés