Factoryline Wireless Bluetooth Modbus I/O hozzáférési pont, Modbus TCP; Bluetooth V2.0, frekvenciasáv: 2,4 GHz; 1 rádióinterfész; WLAN-BlackChannelList; LEM; országokra vonatkozó engedélyek; IP20; 9 - 30 V DC COMBICON csatlakozó; RJ45-ös LAN csatlakozó; DSUB9-RS-232; SMA(F) antennacsatlakozó
FL BT MOD IO AP
-
Rádiós modul
2884758
Wireless Bluetooth Modbus I/O hozzáférési pont, Modbus TCP; RJ45-ös LAN csatlakozó; DSUB9-RS232; antennacsatlakozó: SMA (aljzat)
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Terméktípus | Rádiós modul |
| Kialakítás | Stand-alone |
| Rádiós kártya | |
| Csatlakozók száma | 1 |
| Kivitel | Bluetooth, 2,4 GHz ... 1 MBit/s |
| Szerelési útmutató | fixen beépítve |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 4,8 W |
| Tápellátás: Modulelektronika | |
| Csatlakozási mód | COMBICON-on keresztül |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 9 V DC ... 30 V DC |
| Tápláló áram | 200 mA |
| Áramfelvétel | 200 mA |
| Ethernet | |
| Interfész | Ethernet |
| Csatlakozók száma | 1 |
| Csatlakozási mód | RJ45 aljzat |
| Antenna | |
| Csatlakozók száma | 1 |
| Csatlakozási mód | SMA (apa) |
| Funkciók | |
| Konfiguráció | Web Based Management |
| Automatikus csatornaválasztás | FHSS, AFH |
| Biztonság | 128 bites adatkódolás |
| Hitelesítés | |
| PIN | |
| Nem megtalálható | |
| Rádióengedélyek | Európa, további országok az E-Shopban |
| Országtámogatás | Ausztrália (Különleges szabályozás: Kérjük, egyeztessen a termékmenedzserrel) |
| Belgium | |
| Bulgária | |
| Dánia | |
| Németország | |
| Észtország | |
| Finnország | |
| Franciaország | |
| Görögország | |
| Nagy-Britannia | |
| Írország | |
| Izland | |
| Izrael | |
| Olaszország | |
| Kanada | |
| Lettország | |
| Liechtenstein | |
| Litvánia | |
| Luxemburg | |
| Málta | |
| Hollandia | |
| Norvégia | |
| Ausztria | |
| Lengyelország | |
| Portugália | |
| Románia | |
| Oroszország (Különleges szabályozás: Kérjük, egyeztessen a termékmenedzserrel) | |
| Svédország | |
| Svájc | |
| Szingapúr | |
| Szlovákia | |
| Szlovénia | |
| Spanyolország | |
| Csehország | |
| Törökország | |
| Magyarország | |
| USA | |
| Ciprus (rep.) | |
| Soros | |
| Csatlakozási mód | D-SUB-9 csatlakozó |
| Támogatott protokollok | RS-232 |
| Wireless | |
| Megnevezés | Bluetooth |
| Az antenna csatlakozási módja | SMA (anya) |
| Frekvenciatartomány | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (ISM sáv) |
| Frekvenciasáv | 2,4 GHz |
| Rádiós szabvány | Bluetooth 2.0 |
| Adóteljesítmény | max. 14 dBm (automatikusan szabályzott) |
| A rádiós interfészek száma | 1 |
| Csatlakoztatható rádiós modulok | 7 (FLM BT DIO 8/8 M12, ILB BT ADIO 2/2/16/16, FLM BT DI16 M12) |
| Profiltámogatás | HID |
| Szélesség | 80 mm |
| Magasság | 65 mm |
| Mélység | 25 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 55 °C |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 795 hPa ... 1080 hPa (tengerszint felett 2000 m-ig) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 90 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Szerelési mód | Falra szerelhető, választhatóan kalapsínre szerelhető |
| Falra szerelhető | |
| Szerelési útmutató | Külső körsugárzó antenna, az antenna cserélhető |
| Cikkszám | 2884758 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | DNC662 |
| GTIN | 4046356173117 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 248,6 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 247,6 g |
| Származási ország | SE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
WLAN koegzisztencia-funkciók: AFH, LEM, Black Channel Listing
Több Bluetooth rendszer párhuzamos üzeme
Különösen robusztus és megbízható
Egyszerű és gyors üzembe helyezés
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51