ILB BT ADIO 2/2/16/16 - Rádiós modul
2884282

Vezeték nélküli I/O-modul, 16 digitális bemenet, 16 digitális kimenet, 2 analóg bemenet, 2 analóg kimenet; Bluetooth V1.2; frekvenciasáv: 2,4 GHz; 1 rádiós interfész; WLAN-BlackChannelList; LEM

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

WLAN koegzisztencia-funkciók: AFH, LEM, Black Channel Listing
Több Bluetooth rendszer párhuzamos üzeme
Különösen robusztus és megbízható
Egyszerű és gyors üzembe helyezés